10056134
0330220000VR
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0746 € |
| 5000 + | 0,0709 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro de la cabeza | 0.413 in |
|---|---|
| Diámetro de la cabeza | 10.5 mm |
| Altura de la cabeza | 0.319 in |
| Altura de la cabeza | 8.1 mm |
| Medida de la rosca | M4 |
| Diámetro de inclinación | 0.028 in |
| Diámetro de inclinación | 0.7 mm |
| Longitud de la rosca | 40.0 mm |
| Longitud de la rosca | 1.575 in |
| Tipo de cabezal | Cabeza alomada |
| Tipo de impulso | Forma ranurada |
| Color | Natural |
| Código de material | 3926909790 |
| Material completo | Poliamida 6/6 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar