10503980
1504951
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro de la cabeza | 0.787 in |
|---|---|
| Diámetro de la cabeza | 20.0 mm |
| Altura de la cabeza | 4.0 mm |
| Altura de la cabeza | 0.157 in |
| Longitud de la rosca | 16.0 mm |
| Longitud de la rosca | 0.63 in |
| Diámetro del hombro | 0.787 in |
| Diámetro del hombro | 20.0 mm |
| Medida de la rosca | M5 |
| Tipo de punto | Pivote de plástico/latón |
| Tipo de cabezal | Cabeza alomada |
| Color | Negro |
| Finalizar | Mate |
| Material completo | Acero |
| Código de material | 7318159589 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar