Menu Search

Tornillos de apriete manual - Metal moleteado con hombro

En producción

Los tornillos de apriete manual moleteados son uno de los tipos más importantes de tornillos utilizados en diversas aplicaciones industriales.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
175 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l3 l1 d2 l2 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
45.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
100.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
70.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
20.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
30.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
60.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
35.0 mm
M16
22.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
100.0 mm
M16
22.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
90.0 mm
M12
18.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
100.0 mm
M12
18.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
50.0 mm
M12
18.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
30.0 mm
M12
18.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
65.0 mm
M12
18.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
90.0 mm
M12
18.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
30.0 mm
M16
22.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
55.0 mm
M12
18.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
50.0 mm
M12
18.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
50.0 mm
M16
22.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
80.0 mm
M16
22.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
55.0 mm
M16
22.0 mm
  • de 9
Tornillo de hombro M8 45.0 mm Acero inoxidable

10505014


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    45.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del hombro
    10.0 mm
Tornillo de hombro M8 100.0 mm Acero inoxidable

10504895


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del hombro
    10.0 mm
Tornillo de hombro M8 70.0 mm Acero inoxidable

10505090


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del hombro
    10.0 mm
Tornillo de hombro M8 20.0 mm Acero inoxidable

10504932


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del hombro
    10.0 mm
Tornillo de hombro M8 30.0 mm Acero inoxidable

10504970


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del hombro
    10.0 mm
Tornillo de hombro M8 60.0 mm Acero inoxidable

10505052


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del hombro
    10.0 mm
Tornillo de hombro M16 35.0 mm Acero inoxidable

10505632


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    14.0 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro del hombro
    20.0 mm
Tornillo de hombro M16 100.0 mm Acero inoxidable

10505618


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    14.0 mm
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro del hombro
    20.0 mm
Tornillo de hombro M12 90.0 mm Acero inoxidable

10505601


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    24.0 mm
  • Altura de la cabeza
    11.0 mm
  • Longitud de la rosca
    90.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro del hombro
    16.0 mm
Tornillo de hombro M12 100.0 mm Acero inoxidable

10505403


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    24.0 mm
  • Altura de la cabeza
    11.0 mm
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro del hombro
    16.0 mm
Tornillo de hombro M12 50.0 mm Acero inoxidable

10505502


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    24.0 mm
  • Altura de la cabeza
    11.0 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro del hombro
    16.0 mm
Tornillo de hombro M12 30.0 mm Acero inoxidable

10505441


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    24.0 mm
  • Altura de la cabeza
    11.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro del hombro
    16.0 mm
Tornillo de hombro M12 65.0 mm Acero inoxidable

10505540


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    24.0 mm
  • Altura de la cabeza
    11.0 mm
  • Longitud de la rosca
    65.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro del hombro
    16.0 mm
Tornillo de hombro M12 90.0 mm Acero inoxidable

10505595


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    24.0 mm
  • Altura de la cabeza
    11.0 mm
  • Longitud de la rosca
    90.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro del hombro
    16.0 mm
Tornillo de hombro M16 30.0 mm Acero inoxidable

10505625


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    14.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro del hombro
    20.0 mm
Tornillo de hombro M12 55.0 mm Acero inoxidable

10505519


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    24.0 mm
  • Altura de la cabeza
    11.0 mm
  • Longitud de la rosca
    55.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro del hombro
    16.0 mm
Tornillo de hombro M12 50.0 mm Acero inoxidable

10505496


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    24.0 mm
  • Altura de la cabeza
    11.0 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro del hombro
    16.0 mm
Tornillo de hombro M16 50.0 mm Acero inoxidable

10505663


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    14.0 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro del hombro
    20.0 mm
Tornillo de hombro M16 80.0 mm Acero inoxidable

10505717


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    14.0 mm
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro del hombro
    20.0 mm
Tornillo de hombro M16 55.0 mm Acero inoxidable

10505670


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    14.0 mm
  • Longitud de la rosca
    55.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro del hombro
    20.0 mm