Los tornillos de apriete manual moleteados son uno de los tipos más importantes de tornillos utilizados en diversas aplicaciones industriales.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | l3 | l1 | d2 | l2 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0 mm
|
20.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0 mm
|
16.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0 mm
|
60.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0 mm
|
80.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0 mm
|
35.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0 mm
|
50.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0 mm
|
100.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0 mm
|
100.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0 mm
|
20.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0 mm
|
65.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0 mm
|
80.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
14.0 mm
|
30.0 mm
|
M16
|
22.0 mm
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
14.0 mm
|
50.0 mm
|
M16
|
22.0 mm
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
14.0 mm
|
70.0 mm
|
M16
|
22.0 mm
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0 mm
|
40.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0 mm
|
55.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0 mm
|
70.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0 mm
|
90.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0 mm
|
55.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0 mm
|
70.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar