Menu Search

Tornillo de hombro M6 50.0 mm Acero inoxidable

Este perno de hombro está parcialmente roscado y tiene una cabeza moleteada, lo que facilita su instalación a mano o con una llave Allen. Fabricado en acero.
Referencia de Essentra:

10506547

Número de pieza del fabricante:

1505207

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 13.0 mm
Altura de la cabeza 5.5 mm
Longitud de la rosca 50.0 mm
Medida de la rosca M6
Diámetro del hombro 8.0 mm
Material completo Acero inoxidable 304
Tipo de tornillo Tornillo de apriete manual
Color Gris
Finalizar Mate
Tipo de punto M6
Longitud general 65.5 mm
Longitud por debajo del cabezal 60.0 mm
Material completo del tornillo Acero
Código de material 7318156861

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros