10506523
1505205
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro de la cabeza | 0.512 in |
|---|---|
| Diámetro de la cabeza | 13.0 mm |
| Altura de la cabeza | 5.5 mm |
| Altura de la cabeza | 0.217 in |
| Longitud de la rosca | 40.0 mm |
| Longitud de la rosca | 1.575 in |
| Medida de la rosca | M6 |
| Diámetro del hombro | 0.315 in |
| Diámetro del hombro | 8.0 mm |
| Material completo | Acero inoxidable 304 |
| Tipo de tornillo | Tornillo de apriete manual |
| Color | Gris |
| Finalizar | Mate |
| Tipo de punto | M6 |
| Longitud general | 2.224 in |
| Longitud general | 56.5 mm |
| Longitud por debajo del cabezal | 2.008 in |
| Longitud por debajo del cabezal | 51.0 mm |
| Material completo del tornillo | Acero inoxidable |
| Código de material | 7318156290 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar