10506394
1505192
Cantidad | Precio unitario |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la cabeza | 0.394 in |
---|---|
Diámetro de la cabeza | 10.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.177 in |
Altura de la cabeza | 4.5 mm |
Longitud de la rosca | 70.0 mm |
Longitud de la rosca | 2.756 in |
Medida de la rosca | M5 |
Diámetro del hombro | 6.0 mm |
Diámetro del hombro | 0.236 in |
Material completo | Acero inoxidable 304 |
Tipo de tornillo | Tornillo de apriete manual |
Color | Gris |
Finalizar | Mate |
Tipo de punto | M5 |
Longitud general | 3.307 in |
Longitud general | 84.0 mm |
Longitud por debajo del cabezal | 3.13 in |
Longitud por debajo del cabezal | 79.5 mm |
Material completo del tornillo | Acero |
Código de material | 7318156861 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar