10506189
1505171
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro de la cabeza | 0.394 in |
|---|---|
| Diámetro de la cabeza | 10.0 mm |
| Altura de la cabeza | 4.5 mm |
| Altura de la cabeza | 0.177 in |
| Longitud de la rosca | 0.394 in |
| Longitud de la rosca | 10.0 mm |
| Medida de la rosca | M5 |
| Diámetro del hombro | 0.236 in |
| Diámetro del hombro | 6.0 mm |
| Material completo | Acero inoxidable 304 |
| Tipo de tornillo | Tornillo de apriete manual |
| Color | Gris |
| Finalizar | Mate |
| Tipo de punto | M5 |
| Longitud general | 0.945 in |
| Longitud general | 24.0 mm |
| Longitud por debajo del cabezal | 0.768 in |
| Longitud por debajo del cabezal | 19.5 mm |
| Material completo del tornillo | Acero inoxidable |
| Código de material | 7318156290 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar