Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10506158
1505168
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro de la cabeza | 0.354 in |
|---|---|
| Diámetro de la cabeza | 9.0 mm |
| Altura de la cabeza | 4.0 mm |
| Altura de la cabeza | 0.157 in |
| Longitud de la rosca | 8.0 mm |
| Longitud de la rosca | 0.315 in |
| Medida de la rosca | M4 |
| Diámetro del hombro | 0.197 in |
| Diámetro del hombro | 5.0 mm |
| Material completo | Acero inoxidable 304 |
| Tipo de tornillo | Tornillo de apriete manual |
| Color | Gris |
| Finalizar | Mate |
| Tipo de punto | M4 |
| Longitud general | 0.787 in |
| Longitud general | 20.0 mm |
| Longitud por debajo del cabezal | 0.63 in |
| Longitud por debajo del cabezal | 16.0 mm |
| Material completo del tornillo | Acero |
| Código de material | 7318156861 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar