10506097
1505162
Cantidad | Precio unitario |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la cabeza | 0.354 in |
---|---|
Diámetro de la cabeza | 9.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.157 in |
Altura de la cabeza | 4.0 mm |
Longitud de la rosca | 30.0 mm |
Longitud de la rosca | 1.181 in |
Medida de la rosca | M4 |
Diámetro del hombro | 5.0 mm |
Diámetro del hombro | 0.197 in |
Material completo | Acero inoxidable 304 |
Tipo de tornillo | Tornillo de apriete manual |
Color | Gris |
Finalizar | Mate |
Tipo de punto | M4 |
Longitud general | 1.654 in |
Longitud general | 42.0 mm |
Longitud por debajo del cabezal | 1.496 in |
Longitud por debajo del cabezal | 38.0 mm |
Material completo del tornillo | Acero inoxidable |
Código de material | 7318156290 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar