Menu Search

Tornillos de apriete manual - Ala de plástico

En stock

Estos tornillos de apriete manual cuentan con una cabeza en forma de ala para un mayor agarre al ajustar.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
104 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Material Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Longitud de la rosca Compra
0,567 € - 0,5969 € 327 En stock
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,567 € - 0,5969 € 1574 En stock
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,1261 € - 0,1328 € 11240 En stock
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
0,1718 € - 0,1809 € 1879 En stock
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
0,4912 € - 0,517 € 488 En stock
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
10055571 0,1238 € - 0,1303 € 1514 En stock
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
0,2369 € - 0,2492 € 1000 En stock
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
35.0 mm
0,2328 € - 0,245 € 411 En stock
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
0,1393 € - 0,1467 € 9900 En stock
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
0,1345 € - 0,1416 € 1157 En stock
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
0,4087 € - 0,4302 € 3944 En stock
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,2192 € - 0,2307 € 3061 En stock
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
0,1367 € - 0,1439 € 946 En stock
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
0,4845 € - 0,5099 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
0,6225 € - 0,6552 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,1282 € - 0,135 € 12 En stock
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,1333 € - 0,1403 € 2533 En stock
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
0,2097 € - 0,2208 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,2111 € - 0,2222 € 663 En stock
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
  • de 6
Tornillo moleteado M8 80.0 mm PA

10055465

Rango de precios
0,5969 € - 0,567 €

Niveles de existencias
327 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M10 80.0 mm PA

10055502


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M12 40.0 mm PA

10055540

Rango de precios
0,5969 € - 0,567 €

Niveles de existencias
1574 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M4 8.0 mm Nylon 6/6

10055588

Rango de precios
0,1328 € - 0,1261 €

Niveles de existencias
11240 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M8 8.0 mm Nylon 6/6

10055366

Rango de precios
0,1809 € - 0,1718 €

Niveles de existencias
1879 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M12 30.0 mm PA

10055533

Rango de precios
0,517 € - 0,4912 €

Niveles de existencias
488 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M4 6.0 mm PA

10055571

Rango de precios
0,1303 € - 0,1238 €

Niveles de existencias
1514 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M8 35.0 mm Nylon 6/6

10055328

Rango de precios
0,2492 € - 0,2369 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M8 16.0 mm Nylon 6/6

10055281

Rango de precios
0,245 € - 0,2328 €

Niveles de existencias
411 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M4 20.0 mm Nylon 6/6

10055625

Rango de precios
0,1467 € - 0,1393 €

Niveles de existencias
9900 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M4 15.0 mm Nylon 6/6

10055618

Rango de precios
0,1416 € - 0,1345 €

Niveles de existencias
1157 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M6 40.0 mm Nylon 6/6

10055717

Rango de precios
0,4302 € - 0,4087 €

Niveles de existencias
3944 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M4 40.0 mm PA

10055656

Rango de precios
0,2307 € - 0,2192 €

Niveles de existencias
3061 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M5 8.0 mm PA

10055670

Rango de precios
0,1439 € - 0,1367 €

Niveles de existencias
946 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M6 60.0 mm Nylon 6/6

10055731

Rango de precios
0,5099 € - 0,4845 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M12 50.0 mm PA

10055557

Rango de precios
0,6552 € - 0,6225 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M4 10.0 mm Nylon 6/6

10055595

Rango de precios
0,135 € - 0,1282 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M4 25.0 mm PA

10055632

Rango de precios
0,1403 € - 0,1333 €

Niveles de existencias
2533 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo de cabeza moleteada M12 30.0 mm PA

10118078

Rango de precios
0,2208 € - 0,2097 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M5 6.0 mm Nylon 6/6

10055663

Rango de precios
0,2222 € - 0,2111 €

Niveles de existencias
663 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa