Menu Search

Tornillos de apriete manual - Ala de plástico

En stock

Estos tornillos de apriete manual cuentan con una cabeza en forma de ala para un mayor agarre al ajustar.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
104 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Material Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Longitud de la rosca Compra
0,4818 € - 0,5071 € 571 En stock
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,1583 € - 0,1667 € 267 En stock
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,1718 € - 0,1809 € 1879 En stock
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
0,1583 € - 0,1667 € 1140 En stock
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
0,2084 € - 0,2193 € 4049 En stock
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
0,2111 € - 0,2222 € 3652 En stock
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,2369 € - 0,2492 € 1000 En stock
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
35.0 mm
0,2206 € - 0,2322 € 740 En stock
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,2328 € - 0,245 € 411 En stock
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
0,199 € - 0,2094 € 1052 En stock
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,1678 € - 0,1766 € 1180 En stock
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
0,1758 € - 0,1851 € 453 En stock
M10
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
0,567 € - 0,5969 € 327 En stock
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,6143 € - 0,6466 € 235 En stock
M10
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
0,4912 € - 0,517 € 488 En stock
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
10055571 0,1238 € - 0,1303 € 1514 En stock
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
0,6931 € - 0,7293 € 229 En stock
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,13 € - 0,1369 € 3345 En stock
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
0,41 € - 0,4316 € 15 En stock
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,1678 € - 0,1766 € 500 En stock
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
  • de 6
Tornillo moleteado M8 40.0 mm PA

10055335

Rango de precios
0,5071 € - 0,4818 €

Niveles de existencias
571 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M5 10.0 mm Nylon 6/6

10055373

Rango de precios
0,1667 € - 0,1583 €

Niveles de existencias
267 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M8 8.0 mm Nylon 6/6

10055366

Rango de precios
0,1809 € - 0,1718 €

Niveles de existencias
1879 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M5 30.0 mm Nylon 6/6

10055403

Rango de precios
0,1667 € - 0,1583 €

Niveles de existencias
1140 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M6 12.0 mm Nylon 6/6

10055236

Rango de precios
0,2193 € - 0,2084 €

Niveles de existencias
4049 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M8 10.0 mm Nylon 6/6

10055274

Rango de precios
0,2222 € - 0,2111 €

Niveles de existencias
3652 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M8 35.0 mm Nylon 6/6

10055328

Rango de precios
0,2492 € - 0,2369 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M8 20.0 mm Nylon 6/6

10055298

Rango de precios
0,2322 € - 0,2206 €

Niveles de existencias
740 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M8 16.0 mm Nylon 6/6

10055281

Rango de precios
0,245 € - 0,2328 €

Niveles de existencias
411 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M6 10.0 mm Nylon 6/6

10055229

Rango de precios
0,2094 € - 0,199 €

Niveles de existencias
1052 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M5 25.0 mm Nylon 6/6

10055397

Rango de precios
0,1766 € - 0,1678 €

Niveles de existencias
1180 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M10 16.0 mm Nylon 6/6

10055427

Rango de precios
0,1851 € - 0,1758 €

Niveles de existencias
453 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M8 80.0 mm PA

10055465

Rango de precios
0,5969 € - 0,567 €

Niveles de existencias
327 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M10 60.0 mm Nylon 6/6

10055496

Rango de precios
0,6466 € - 0,6143 €

Niveles de existencias
235 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M12 30.0 mm PA

10055533

Rango de precios
0,517 € - 0,4912 €

Niveles de existencias
488 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M4 6.0 mm PA

10055571

Rango de precios
0,1303 € - 0,1238 €

Niveles de existencias
1514 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M12 80.0 mm PA

10055564

Rango de precios
0,7293 € - 0,6931 €

Niveles de existencias
229 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M4 12.0 mm Nylon 6/6

10055601

Rango de precios
0,1369 € - 0,13 €

Niveles de existencias
3345 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M10 20.0 mm PA

10055342

Rango de precios
0,4316 € - 0,41 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M5 20.0 mm Nylon 6/6

10055380

Rango de precios
0,1766 € - 0,1678 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa