Menu Search

Tornillos de apriete manual - Ala de plástico

En stock

Estos tornillos de apriete manual cuentan con una cabeza en forma de ala para un mayor agarre al ajustar.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
104 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Material Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Longitud de la rosca Compra
0,2369 € - 0,2492 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,2626 € - 0,2764 € 3997 En stock
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,2206 € - 0,2322 € 740 En stock
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,2084 € - 0,2193 € 4049 En stock
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
0,2246 € - 0,2364 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,1867 € - 0,1966 € 2068 En stock
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
0,1678 € - 0,1766 € 1180 En stock
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
0,4479 € - 0,4716 € 332 En stock
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,1758 € - 0,1851 € 453 En stock
M10
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
0,567 € - 0,5969 € 327 En stock
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,4818 € - 0,5071 € 571 En stock
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,1583 € - 0,1667 € 267 En stock
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,2585 € - 0,2721 € 938 En stock
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,3478 € - 0,3659 € 4925 En stock
M10
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,567 € - 0,5969 € 1574 En stock
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,1261 € - 0,1328 € 11240 En stock
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
0,4087 € - 0,4302 € 3944 En stock
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,4845 € - 0,5099 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
0,2097 € - 0,2208 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
  • de 6
Tornillo moleteado M6 50.0 mm Nylon 6/6

10055724

Rango de precios
0,2492 € - 0,2369 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M6 25.0 mm Nylon 6/6

10055250

Rango de precios
0,2764 € - 0,2626 €

Niveles de existencias
3997 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M8 20.0 mm Nylon 6/6

10055298

Rango de precios
0,2322 € - 0,2206 €

Niveles de existencias
740 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M6 12.0 mm Nylon 6/6

10055236

Rango de precios
0,2193 € - 0,2084 €

Niveles de existencias
4049 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M6 20.0 mm Nylon 6/6

10055243

Rango de precios
0,2364 € - 0,2246 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M5 40.0 mm Nylon 6/6

10055410

Rango de precios
0,1966 € - 0,1867 €

Niveles de existencias
2068 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M5 25.0 mm Nylon 6/6

10055397

Rango de precios
0,1766 € - 0,1678 €

Niveles de existencias
1180 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M8 50.0 mm Nylon 6/6

10055434

Rango de precios
0,4716 € - 0,4479 €

Niveles de existencias
332 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M10 16.0 mm Nylon 6/6

10055427

Rango de precios
0,1851 € - 0,1758 €

Niveles de existencias
453 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M8 80.0 mm PA

10055465

Rango de precios
0,5969 € - 0,567 €

Niveles de existencias
327 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M8 40.0 mm PA

10055335

Rango de precios
0,5071 € - 0,4818 €

Niveles de existencias
571 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M5 10.0 mm Nylon 6/6

10055373

Rango de precios
0,1667 € - 0,1583 €

Niveles de existencias
267 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M8 30.0 mm Nylon 6/6

10055311

Rango de precios
0,2721 € - 0,2585 €

Niveles de existencias
938 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M10 30.0 mm Nylon 6/6

10055359

Rango de precios
0,3659 € - 0,3478 €

Niveles de existencias
4925 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M10 80.0 mm PA

10055502


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M12 40.0 mm PA

10055540

Rango de precios
0,5969 € - 0,567 €

Niveles de existencias
1574 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M4 8.0 mm Nylon 6/6

10055588

Rango de precios
0,1328 € - 0,1261 €

Niveles de existencias
11240 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M6 40.0 mm Nylon 6/6

10055717

Rango de precios
0,4302 € - 0,4087 €

Niveles de existencias
3944 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M6 60.0 mm Nylon 6/6

10055731

Rango de precios
0,5099 € - 0,4845 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo de cabeza moleteada M12 30.0 mm PA

10118078

Rango de precios
0,2208 € - 0,2097 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso