Anu-Lok tornillos de sellado con cabeza hexagonal tiene un diseño cabezal cilíndrico para un mejor control de torque y cuenta con un mecanismo de sellado incorporado que está diseñado para mantener un sello hermético al gas. Fabricado en acero inoxidable, que tiene una alta resistencia a la corrosión y es algo magnético.
Estos tornillos utilizan Anu-Lok 180 (AnuLok), un parche nylon reutilizable que funciona como una tuerca nylon. Durante la instalación, el parche nylon se contrae para llenar el espacio dentro de las roscas, creando un mecanismo de sujeción que evita que el tornillo se desprenda debido a vibraciones o estrés mecánico.
Con un de cabeza de vaso hexagonal, se pueden apretar o aflojar fácilmente usando una llave o llave hexagonal.
Material: Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca Código De La Serie: SRP0173
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 max | h1 max | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,15 € - 8,78 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
25.0
|
8.50
|
||
| 5,80 € - 8,28 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
12.0
|
8.50
|
||
| 4,94 € - 7,06 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
16.0
|
4.50
|
||
| 4,82 € - 6,89 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
6.0
|
4.50
|
||
| 7,59 € - 10,84 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
40.0
|
12.85
|
||
| 4,88 € - 6,97 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
12.0
|
4.50
|
||
| 7,59 € - 10,84 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
50.0
|
12.85
|
||
| 5,53 € - 7,90 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
20.0
|
5.60
|
||
| 5,94 € - 8,48 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
12.0
|
6.80
|
||
| 4,97 € - 7,10 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
20.0
|
4.50
|
||
| 4,53 € - 6,47 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
6.0
|
3.60
|
||
| 5,26 € - 7,52 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
8.0
|
5.60
|
||
| 6,03 € - 8,62 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
20.0
|
6.80
|
||
| 5,29 € - 7,56 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
10.0
|
5.60
|
||
| 4,56 € - 6,52 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
8.0
|
3.60
|
||
| 4,86 € - 6,94 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
8.0
|
4.50
|
||
| 5,45 € - 7,78 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
16.0
|
5.60
|
||
| 5,35 € - 7,64 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
12.0
|
5.60
|
||
| 9,58 € - 13,68 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
25.0
|
17.50
|
||
| 9,58 € - 13,68 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
50.0
|
17.50
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar