Menu Search

Tornillos con sello de cabeza hueca Anu-Lok

En producción

Anu-Lok tornillos de sellado con cabeza hexagonal tiene un diseño cabezal cilíndrico para un mejor control de torque y cuenta con un mecanismo de sellado incorporado que está diseñado para mantener un sello hermético al gas. Fabricado en acero inoxidable, que tiene una alta resistencia a la corrosión y es algo magnético.

Estos tornillos utilizan Anu-Lok 180 (AnuLok), un parche nylon reutilizable que funciona como una tuerca nylon. Durante la instalación, el parche nylon se contrae para llenar el espacio dentro de las roscas, creando un mecanismo de sujeción que evita que el tornillo se desprenda debido a vibraciones o estrés mecánico.

Con un de cabeza de vaso hexagonal, se pueden apretar o aflojar fácilmente usando una llave o llave hexagonal.

  • Es reutilizable.
  • Puede tolerar temperaturas que van desde -100 C hasta +260 C.
  • Son ideales para diversas aplicaciones, incluidas electrónica, equipos y uso automotriz.
  • Tenga en cuenta: Se recomiendan orificios libres para un sellado máximo.
Material: Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca Código De La Serie: SRP0173

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
40 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 max h1 max A/F d1 l1 d3 ±0.05 Compra
6,15 € - 8,78 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
8.0
6.0
M8
25.0
8.50
4,88 € - 6,97 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
4.0
3.0
M4
12.0
4.50
5,29 € - 7,56 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.5
5.0
4.0
M5
10.0
5.60
8,74 € - 12,48 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
10.0
8.0
M10
40.0
10.60
8,74 € - 12,48 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
10.0
8.0
M10
25.0
10.60
6,03 € - 8,62 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
6.0
5.0
M6
20.0
6.80
5,80 € - 8,28 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
8.0
6.0
M8
12.0
8.50
4,62 € - 6,60 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
3.0
2.5
M3
10.0
3.60
4,94 € - 7,06 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
4.0
3.0
M4
16.0
4.50
4,97 € - 7,10 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
4.0
3.0
M4
20.0
4.50
4,53 € - 6,47 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
3.0
2.5
M3
6.0
3.60
9,58 € - 13,68 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0
16.0
14.0
M16
25.0
17.50
9,58 € - 13,68 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0
16.0
14.0
M16
30.0
17.50
9,58 € - 13,68 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0
16.0
14.0
M16
50.0
17.50
6,09 € - 8,70 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
6.0
5.0
M6
25.0
6.80
6,29 € - 8,99 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
8.0
6.0
M8
30.0
8.50
8,74 € - 12,48 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
10.0
8.0
M10
16.0
10.60
8,86 € - 12,65 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
12.0
10.0
M12
30.0
12.85
9,58 € - 13,68 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0
16.0
14.0
M16
40.0
17.50
6,27 € - 8,95 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
6.0
5.0
M6
30.0
6.80
  • de 2
Tornillo de sellado M8 25.0 8.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20759629

Rango de precios
8,78 € - 6,15 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Tornillo de sellado M4 12.0 4.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20759469

Rango de precios
6,97 € - 4,88 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Tornillo de sellado M5 10.0 5.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20759506

Rango de precios
7,56 € - 5,29 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Tornillo de sellado M10 40.0 10.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20759681

Rango de precios
12,48 € - 8,74 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Tornillo de sellado M10 25.0 10.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20759667

Rango de precios
12,48 € - 8,74 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Tornillo de sellado M6 20.0 6.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20759568

Rango de precios
8,62 € - 6,03 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Tornillo de sellado M8 12.0 8.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20759599

Rango de precios
8,28 € - 5,80 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Tornillo de sellado M3 10.0 3.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20759414

Rango de precios
6,60 € - 4,62 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Tornillo de sellado M4 16.0 4.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20759476

Rango de precios
7,06 € - 4,94 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Tornillo de sellado M4 20.0 4.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20759483

Rango de precios
7,10 € - 4,97 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Tornillo de sellado M3 6.0 3.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20759384

Rango de precios
6,47 € - 4,53 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Tornillo de sellado M16 25.0 16.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20759742

Rango de precios
13,68 € - 9,58 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M16
  • l1
    25.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Tornillo de sellado M16 30.0 16.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20759759

Rango de precios
13,68 € - 9,58 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M16
  • l1
    30.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Tornillo de sellado M16 50.0 16.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20759773

Rango de precios
13,68 € - 9,58 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M16
  • l1
    50.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Tornillo de sellado M6 25.0 6.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20759575

Rango de precios
8,70 € - 6,09 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Tornillo de sellado M8 30.0 8.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20759636

Rango de precios
8,99 € - 6,29 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Tornillo de sellado M10 16.0 10.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20759643

Rango de precios
12,48 € - 8,74 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Tornillo de sellado M12 30.0 12.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20759711

Rango de precios
12,65 € - 8,86 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Tornillo de sellado M16 40.0 16.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20759766

Rango de precios
13,68 € - 9,58 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M16
  • l1
    40.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Tornillo de sellado M6 30.0 6.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20759582

Rango de precios
8,95 € - 6,27 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0