Menu Search

Tornillos con respiradero - Cabezal cilíndrico

En stock

Esta gama de tornillos con respiradero presenta un cabezal cilíndrico con una cabeza hexagonal. Las cabezas hexagonales son ideales para los montajes de precisión y su uso ideal es donde hay menos superficie disponible.

El núcleo hueco de los tornillos actúa como un sistema de ventilación. La gama cumple la normativa DIN 912 (con ventilación central). Están fabricados en acero inoxidable austenítico limpiado con ultrasonidos, que proporciona una muy buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad, y buena fuerza.

Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

  • El núcleo hueco proporciona un sistema de ventilación integrado.
  • Presentan cabezas hexagonales que son ideales para los montajes de precisión y donde hay menos superficie disponible.
  • Conforme a DIN 912.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 304 Código De La Serie: SRP0090.A2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
172 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1 h1 Material l1 A/F d3 Compra
6,0152 € - 8,0237 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
M10
10.0
Acero inoxidable 316
40.0
8.0
1.8
3,3681 € - 4,4908 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
6.0
Acero inoxidable 316
12.0
5.0
1.6
5,3354 € - 7,1173 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
6.0
Acero inoxidable 316
40.0
5.0
1.6
4,7689 € - 6,3551 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
M8
8.0
Acero inoxidable 316
35.0
6.0
1.8
6,1388 € - 8,1782 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
M8
8.0
Acero inoxidable 316
60.0
6.0
1.8
7,6735 € - 10,2279 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
M12
12.0
Acero inoxidable 316
50.0
10.0
1.8
4,8822 € - 6,5096 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.5
M5
5.0
Acero inoxidable 316
30.0
4.0
1.3
5,7062 € - 7,6014 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
6.0
Acero inoxidable 316
45.0
5.0
1.6
6,3448 € - 8,446 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
M10
10.0
Acero inoxidable 316
45.0
8.0
1.8
5,7989 € - 7,725 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
M12
12.0
Acero inoxidable 316
25.0
10.0
1.8
11,8656 € - 15,8105 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0
M16
16.0
Acero inoxidable 316
60.0
14.0
1.8
5,0264 € - 6,695 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
M10
10.0
Acero inoxidable 316
25.0
8.0
1.8
5,356 € - 7,1482 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
M10
10.0
Acero inoxidable 316
30.0
8.0
1.8
6,6744 € - 8,8992 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
M10
10.0
Acero inoxidable 316
50.0
8.0
1.8
3,3681 € - 4,4908 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.5
M5
5.0
Acero inoxidable 316
12.0
4.0
1.3
2,9561 € - 3,9346 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
M2.5
2.5
Acero inoxidable 316
10.0
2.0
0.9
3,605 € - 4,8101 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
M4
4.0
Acero inoxidable 316
16.0
3.0
1.0
2,8016 € - 3,7286 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
M3
3.0
Acero inoxidable 316
8.0
3.0
1.0
2,5853 € - 3,4402 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
M3
3.0
Acero inoxidable 316
6.0
3.0
1.0
3,0694 € - 4,0891 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
M4
4.0
Acero inoxidable 316
10.0
3.0
1.0
  • de 9
Tornillo de ventilación M10 40.0 Acero inoxidable 316

20236434

Rango de precios
8,0237 € - 6,0152 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    40.0
  • h1
    10.0
Tornillo de ventilación M6 12.0 Acero inoxidable 316

20236205

Rango de precios
4,4908 € - 3,3681 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    12.0
  • h1
    6.0
Tornillo de ventilación M6 40.0 Acero inoxidable 316

20236250

Rango de precios
7,1173 € - 5,3354 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    40.0
  • h1
    6.0
Tornillo de ventilación M8 35.0 Acero inoxidable 316

20236335

Rango de precios
6,3551 € - 4,7689 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    8.0
Tornillo de ventilación M8 60.0 Acero inoxidable 316

20236373

Rango de precios
8,1782 € - 6,1388 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    60.0
  • h1
    8.0
Tornillo de ventilación M12 50.0 Acero inoxidable 316

20236533

Rango de precios
10,2279 € - 7,6735 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    12.0
Tornillo de ventilación M5 30.0 Acero inoxidable 316

20236151

Rango de precios
6,5096 € - 4,8822 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    30.0
  • h1
    5.0
Tornillo de ventilación M6 45.0 Acero inoxidable 316

20236267

Rango de precios
7,6014 € - 5,7062 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    45.0
  • h1
    6.0
Tornillo de ventilación M10 45.0 Acero inoxidable 316

20236441

Rango de precios
8,446 € - 6,3448 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    10.0
Tornillo de ventilación M12 25.0 Acero inoxidable 316

20236489

Rango de precios
7,725 € - 5,7989 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    25.0
  • h1
    12.0
Tornillo de ventilación M16 60.0 Acero inoxidable 316

20236595

Rango de precios
15,8105 € - 11,8656 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    60.0
  • h1
    16.0
Tornillo de ventilación M10 25.0 Acero inoxidable 316

20236403

Rango de precios
6,695 € - 5,0264 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    25.0
  • h1
    10.0
Tornillo de ventilación M10 30.0 Acero inoxidable 316

20236410

Rango de precios
7,1482 € - 5,356 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    10.0
Tornillo de ventilación M10 50.0 Acero inoxidable 316

20236458

Rango de precios
8,8992 € - 6,6744 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    10.0
Tornillo de ventilación M5 12.0 Acero inoxidable 316

20226893

Rango de precios
4,4908 € - 3,3681 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    12.0
  • h1
    5.0
Tornillo de ventilación M2.5 10.0 Acero inoxidable 316

20219864

Rango de precios
3,9346 € - 2,9561 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    10.0
  • h1
    2.5
Tornillo de ventilación M4 16.0 Acero inoxidable 316

20226886

Rango de precios
4,8101 € - 3,605 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    16.0
  • h1
    4.0
Tornillo de ventilación M3 8.0 Acero inoxidable 316

20235994

Rango de precios
3,7286 € - 2,8016 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    8.0
  • h1
    3.0
Tornillo de ventilación M3 6.0 Acero inoxidable 316

20226657

Rango de precios
3,4402 € - 2,5853 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    6.0
  • h1
    3.0
Tornillo de ventilación M4 10.0 Acero inoxidable 316

20226879

Rango de precios
4,0891 € - 3,0694 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    10.0
  • h1
    4.0