Esta gama de tornillos con respiradero presenta un cabezal cilíndrico con una cabeza hexagonal. Las cabezas hexagonales son ideales para los montajes de precisión y su uso ideal es donde hay menos superficie disponible.
El núcleo hueco de los tornillos actúa como un sistema de ventilación. La gama cumple la normativa DIN 912 (con ventilación central). Están fabricados en acero inoxidable austenítico limpiado con ultrasonidos, que proporciona una muy buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad, y buena fuerza.
Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 304 Código De La Serie: SRP0090.A2
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | d1 | h1 | Material | l1 | A/F | d3 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3175 € - 3,0797 € | 100 En stock |
3.8
|
M2
|
2.0
|
Acero inoxidable 304
|
5.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 3,5741 € - 4,7689 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.8
|
M2
|
2.0
|
Acero inoxidable 304
|
16.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 3,1106 € - 4,1406 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.8
|
M2
|
2.0
|
Acero inoxidable 304
|
12.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 2,4926 € - 3,3269 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Acero inoxidable 304
|
6.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 4,0067 € - 5,3354 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Acero inoxidable 304
|
20.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 2,9561 € - 3,9346 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Acero inoxidable 316
|
10.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 2,8016 € - 3,7286 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
M3
|
3.0
|
Acero inoxidable 316
|
8.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 4,2848 € - 5,7165 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Acero inoxidable 316
|
25.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 4,5011 € - 5,9946 € | 100 En stock |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Acero inoxidable 304
|
30.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 3,2033 € - 4,2745 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Acero inoxidable 304
|
12.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 2,9561 € - 3,9552 € | 100 En stock |
5.5
|
M3
|
3.0
|
Acero inoxidable 304
|
10.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 2,781 € - 3,6977 € | 94 En stock |
5.5
|
M3
|
3.0
|
Acero inoxidable 304
|
8.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 4,0067 € - 5,3354 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Acero inoxidable 304
|
25.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 2,4102 € - 3,2136 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.8
|
M2.5
|
2.0
|
Acero inoxidable 304
|
6.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 4,7998 € - 6,4066 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Acero inoxidable 304
|
30.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 3,5741 € - 4,7586 € | 30 En stock |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Acero inoxidable 304
|
16.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 4,7483 € - 6,3242 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Acero inoxidable 304
|
30.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 2,6574 € - 3,5432 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.8
|
M2.5
|
2.0
|
Acero inoxidable 304
|
8.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 2,8325 € - 3,7801 € | 100 En stock |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Acero inoxidable 304
|
6.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 5,8298 € - 7,7662 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Acero inoxidable 304
|
50.0
|
5.0
|
1.6
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar