20820916
20820916
| Cantidad | Precio unitario | 
|---|---|
| 20 - 99 | 6,292 € | 
| 100 + | 5,6628 € | 
| d1 | M6 | 
|---|---|
| l1 ±0.2 | 25.0 | 
| d2 | 10.0 | 
| d3 | 1.6 | 
| h1 | 6.0 | 
| l2 | 2.0 | 
| A/F | 5.0 | 
| Tensile strength N | 116 N/mm | 
| Color | Beige | 
| Material | PEEK | 
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar