20820657
20820657
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 20 - 99 | 3,6058 € |
| 100 + | 3,2452 € |
| d1 | M3 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 6.0 |
| d2 | 5.5 |
| d3 | 1.0 |
| h1 | 3.0 |
| l2 | 1.0 |
| A/F | 2.5 |
| Tensile strength N | 116 N/mm |
| Color | Beige |
| Material | PEEK |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar