Menu Search

Tornillo del panel cautivo Forma hexagonal M6 40.0 Acero inoxidable 303

Captive Screw with washer, featuring a hexagonal drive and cap head, is designed for use in tight spaces. The washer helps prevent the screw from loosening in unthreaded panels and properly disperse the stress of load.
Referencia de Essentra:

20758998

Número de pieza del fabricante:

20758998

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 7,076 €
100 - 199 6,3674 €
200 - 499 5,6588 €
500 + 4,9501 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

7,08 €

1 x 7,076 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M6
d2 a012 4.2
d3 max 10.0
d4 min 6.5
d6 12.0
H1 max 6.0
l2 025 7.5
w1 1.6
A/F 5.0
Tipo de impulso Forma hexagonal
Material Acero inoxidable 303

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros