20758882
20758882
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 6,5317 € |
| 100 - 199 | 5,8744 € |
| 200 - 499 | 5,2274 € |
| 500 + | 4,5702 € |
| d1 | M5 |
|---|---|
| d2 a012 | 37 |
| d3 max | 8.5 |
| d4 min | 5.5 |
| d6 | 10.0 |
| H1 max | 5.0 |
| l2 025 | 7.5 |
| w1 | 1.5 |
| A/F | 4.0 |
| Tipo de impulso | Forma hexagonal |
| Material | Acero inoxidable 303 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar