20758684
20758684
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 5,60 € |
| 100 - 199 | 5,04 € |
| 200 - 499 | 4,48 € |
| 500 + | 3,92 € |
| d1 | M2.5 |
|---|---|
| d2 a012 | 1.8 |
| d3 max | 4.5 |
| d4 min | 2.8 |
| d6 | 5.0 |
| H1 max | 2.5 |
| l2 025 | 3.0 |
| w1 | 1.0 |
| A/F | 2.0 |
| Tipo de impulso | Forma hexagonal |
| Material | Acero inoxidable 303 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar