Menu Search

Tornillos cautivos - Cabeza troncocónica

En stock

Esta gama de tornillos de fijación presenta un cabezal cilíndrico con una cabeza hexagonal. Las unidades TX proporcionan un método de conexión positiva y posicionamiento rápido que transmite fuerza de tensión con menos presión descendente necesaria. También ofrece un buen aspecto de la fijación, ideal para la presentación de productos acabados.

Estos tornillos son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Los tamaños M8 tienen un TX reducido. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 14583. Los tornillos de fijación suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).

Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable austenítico, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado.

  • Una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados.
  • Presenta una unidad TX que proporciona un método de conexión positiva y posicionamiento rápido que transmite fuerza de tensión con menos presión descendente necesaria.
  • Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 14583.
Material: Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0150A2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
80 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 l2 025 l10 25 H1 max d3 max Tipo de impulso d2 a012 Compra
2,3999 € - 3,4299 € 9 En stock
M4
6.0
12.0
3.2
8.0
Forma Torx
2.8
2,3999 € - 3,4299 € 44 En stock
M3
4.5
16.0
2.5
6.0
Forma Torx
2.0
2,5853 € - 3,6977 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
7.5
50.0
3.9
10.0
Forma Torx
3.7
2,6265 € - 3,7595 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
7.5
60.0
4.7
12.0
Forma Torx
4.2
2,4926 € - 3,5638 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
7.5
12.0
3.9
10.0
Forma Torx
3.7
2,5853 € - 3,6977 € 92 En stock
M5
7.5
30.0
3.9
10.0
Forma Torx
3.7
2,4514 € - 3,502 € 100 En stock
M4
6.0
20.0
3.2
8.0
Forma Torx
2.8
2,4514 € - 3,502 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
6.0
50.0
3.2
8.0
Forma Torx
2.8
2,5853 € - 3,6977 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
7.5
40.0
4.7
12.0
Forma Torx
4.2
2,5853 € - 3,6977 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
7.5
40.0
3.9
10.0
Forma Torx
3.7
2,5853 € - 3,6977 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
7.5
30.0
4.7
12.0
Forma Torx
4.2
2,3999 € - 3,4299 € 520 En stock
M4
6.0
16.0
3.2
8.0
Forma Torx
2.8
2,3999 € - 3,4299 € 37 En stock
M3
4.5
10.0
2.5
6.0
Forma Torx
2.0
2,4514 € - 3,502 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.5
30.0
2.5
6.0
Forma Torx
2.0
2,4514 € - 3,502 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
6.0
8.0
3.2
8.0
Forma Torx
2.8
2,5441 € - 3,6256 € 5 En stock
M5
7.5
25.0
3.9
10.0
Forma Torx
3.7
3,2342 € - 4,6144 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
45.0
6.1
16.0
Forma Torx
6.0
2,9767 € - 4,2539 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
30.0
6.1
16.0
Forma Torx
6.0
3,605 € - 4,0067 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
60.0
6.1
16.0
Forma Torx
6.0
2,7913 € - 3,9758 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
20.0
6.1
16.0
Forma Torx
6.0
  • de 4
Tornillo del panel cautivo M4 N/A Acero inoxidable 303

20137717

Rango de precios
3,4299 € - 2,3999 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0
Tornillo del panel cautivo M3 N/A Acero inoxidable 303

20137687

Rango de precios
3,4299 € - 2,3999 €

Niveles de existencias
44 En stock
Atributos
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
  • l2 025
    4.5
Tornillo del panel cautivo M5 N/A Acero inoxidable 303

20137823

Rango de precios
3,6977 € - 2,5853 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
  • l2 025
    7.5
Tornillo del panel cautivo M6 N/A Acero inoxidable 303

20137885

Rango de precios
3,7595 € - 2,6265 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Tornillo del panel cautivo M5 N/A Acero inoxidable 303

20137779

Rango de precios
3,5638 € - 2,4926 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
  • l2 025
    7.5
Tornillo del panel cautivo M5 N/A Acero inoxidable 303

20137809

Rango de precios
3,6977 € - 2,5853 €

Niveles de existencias
92 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
  • l2 025
    7.5
Tornillo del panel cautivo M4 N/A Acero inoxidable 303

20137731

Rango de precios
3,502 € - 2,4514 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0
Tornillo del panel cautivo M4 N/A Acero inoxidable 303

20137762

Rango de precios
3,502 € - 2,4514 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0
Tornillo del panel cautivo M6 N/A Acero inoxidable 303

20137861

Rango de precios
3,6977 € - 2,5853 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Tornillo del panel cautivo M5 N/A Acero inoxidable 303

20137816

Rango de precios
3,6977 € - 2,5853 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
  • l2 025
    7.5
Tornillo del panel cautivo M6 N/A Acero inoxidable 303

20137854

Rango de precios
3,6977 € - 2,5853 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Tornillo del panel cautivo M4 N/A Acero inoxidable 303

20137724

Rango de precios
3,4299 € - 2,3999 €

Niveles de existencias
520 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0
Tornillo del panel cautivo M3 N/A Acero inoxidable 303

20137670

Rango de precios
3,4299 € - 2,3999 €

Niveles de existencias
37 En stock
Atributos
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
  • l2 025
    4.5
Tornillo del panel cautivo M3 N/A Acero inoxidable 303

20138257

Rango de precios
3,502 € - 2,4514 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
  • l2 025
    4.5
Tornillo del panel cautivo M4 N/A Acero inoxidable 303

20140076

Rango de precios
3,502 € - 2,4514 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0
Tornillo del panel cautivo M5 N/A Acero inoxidable 303

20140120

Rango de precios
3,6256 € - 2,5441 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
  • l2 025
    7.5
Tornillo del panel cautivo M8 N/A Acero inoxidable 303

20140434

Rango de precios
4,6144 € - 3,2342 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
  • l2 025
    10.0
Tornillo del panel cautivo M8 N/A Acero inoxidable 303

20140199

Rango de precios
4,2539 € - 2,9767 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
  • l2 025
    10.0
Tornillo del panel cautivo M8 N/A Acero inoxidable 303

20140229

Rango de precios
4,0067 € - 3,605 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
  • l2 025
    10.0
Tornillo del panel cautivo M8 N/A Acero inoxidable 303

20140410

Rango de precios
3,9758 € - 2,7913 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
  • l2 025
    10.0