Menu Search

Tornillos cautivos - Cabeza troncocónica

En stock

Esta gama de tornillos de fijación presenta un cabezal cilíndrico con una cabeza hexagonal. Las unidades TX proporcionan un método de conexión positiva y posicionamiento rápido que transmite fuerza de tensión con menos presión descendente necesaria. También ofrece un buen aspecto de la fijación, ideal para la presentación de productos acabados.

Estos tornillos son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Los tamaños M8 tienen un TX reducido. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 14583. Los tornillos de fijación suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).

Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable austenítico, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado.

  • Una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados.
  • Presenta una unidad TX que proporciona un método de conexión positiva y posicionamiento rápido que transmite fuerza de tensión con menos presión descendente necesaria.
  • Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 14583.
Material: Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0150A2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
80 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 l2 025 l10 25 H1 max d3 max Tipo de impulso d2 a012 Compra
2,4514 € - 3,502 € 100 En stock
M4
6.0
25.0
3.2
8.0
Forma Torx
2.8
2,2969 € - 3,2857 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.5
10.0
2.4
5.6
Forma Phillips
2.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M4
6.0
25.0
3.1
8.0
Forma Phillips
2.8
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
7.5
60.0
3.7
9.5
Forma Phillips
3.7
Solicite el plazo de entrega aquí
M4
6.0
50.0
3.1
8.0
Forma Phillips
2.8
Solicite el plazo de entrega aquí
M4
6.0
10.0
3.1
8.0
Forma Phillips
2.8
Solicite el plazo de entrega aquí
M6
7.5
40.0
4.7
12.0
Forma Phillips
4.2
2,472 € - 3,5432 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
7.5
30.0
4.7
12.0
Forma Phillips
4.2
2,2969 € - 3,2857 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
6.0
16.0
3.1
8.0
Forma Phillips
2.8
2,472 € - 3,5432 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
7.5
20.0
4.7
12.0
Forma Phillips
4.2
2,4308 € - 3,4711 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
7.5
12.0
4.7
12.0
Forma Phillips
4.2
Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.5
40.0
2.4
5.6
Forma Phillips
2.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M6
7.5
25.0
4.7
12.0
Forma Phillips
4.2
Solicite el plazo de entrega aquí
M4
6.0
60.0
3.1
8.0
Forma Phillips
2.8
Solicite el plazo de entrega aquí
M6
7.5
60.0
4.7
12.0
Forma Phillips
4.2
Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.5
25.0
2.4
5.6
Forma Phillips
2.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
7.5
40.0
3.7
9.5
Forma Phillips
3.7
Solicite el plazo de entrega aquí
M6
7.5
80.0
4.7
12.0
Forma Phillips
4.2
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
7.5
50.0
3.7
9.5
Forma Phillips
3.7
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
7.5
10.0
3.7
9.5
Forma Phillips
3.7
  • de 4
Tornillo del panel cautivo M4 N/A Acero inoxidable 303

20139179

Rango de precios
3,502 € - 2,4514 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0
Tornillo del panel cautivo M3 N/A Acero inoxidable 303

20182304

Rango de precios
3,2857 € - 2,2969 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
  • l2 025
    4.5
Tornillo del panel cautivo M4 N/A Acero inoxidable 303

20188061


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
  • l2 025
    6.0
Tornillo del panel cautivo M5 N/A Acero inoxidable 303

20188139


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
  • l2 025
    7.5
Tornillo del panel cautivo M4 N/A Acero inoxidable 303

20188078


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
  • l2 025
    6.0
Tornillo del panel cautivo M4 N/A Acero inoxidable 303

20188054


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
  • l2 025
    6.0
Tornillo del panel cautivo M6 N/A Acero inoxidable 303

20188153


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Tornillo del panel cautivo M6 N/A Acero inoxidable 303

20180041

Rango de precios
3,5432 € - 2,472 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Tornillo del panel cautivo M4 N/A Acero inoxidable 303

20180096

Rango de precios
3,2857 € - 2,2969 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
  • l2 025
    6.0
Tornillo del panel cautivo M6 N/A Acero inoxidable 303

20180140

Rango de precios
3,5432 € - 2,472 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Tornillo del panel cautivo M6 N/A Acero inoxidable 303

20180713

Rango de precios
3,4711 € - 2,4308 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Tornillo del panel cautivo M3 N/A Acero inoxidable 303

20188047


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
  • l2 025
    4.5
Tornillo del panel cautivo M6 N/A Acero inoxidable 303

20188146


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Tornillo del panel cautivo M4 N/A Acero inoxidable 303

20188085


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
  • l2 025
    6.0
Tornillo del panel cautivo M6 N/A Acero inoxidable 303

20188160


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Tornillo del panel cautivo M3 N/A Acero inoxidable 303

20188030


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
  • l2 025
    4.5
Tornillo del panel cautivo M5 N/A Acero inoxidable 303

20188115


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
  • l2 025
    7.5
Tornillo del panel cautivo M6 N/A Acero inoxidable 303

20188177


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Tornillo del panel cautivo M5 N/A Acero inoxidable 303

20188122


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
  • l2 025
    7.5
Tornillo del panel cautivo M5 N/A Acero inoxidable 303

20188092


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
  • l2 025
    7.5