Esta gama de tornillos de fijación presenta un cabezal cilíndrico con una cabeza hexagonal. Las cabezas hexagonales son ideales para los montajes de precisión y su uso ideal es donde hay menos superficie disponible.
Son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 4762. Los tornillos de fijación suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).
Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.
Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado.
Material: Titanio G5, Titanio G2, Acero inoxidable 316 ennegrecido, Acero inoxidable 303 ennegrecido, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0154A2
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | l20 25 | Material | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8772 € - 4,1149 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
6.0
|
Acero inoxidable 303
|
4.5
|
10.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 11,4772 € - 12,6197 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
Acero inoxidable 303
|
17.5
|
100.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 12,7678 € - 14,0371 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
25.0
|
Acero inoxidable 303
|
22.0
|
120.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 7,3518 € - 8,0922 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
Acero inoxidable 303
|
17.5
|
40.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 10,0915 € - 11,107 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
Acero inoxidable 303
|
17.5
|
80.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 2,5493 € - 3,6389 € | 900 En stock |
M2.5
|
3.0
|
Acero inoxidable 303
|
2.8
|
12.0
|
4.5
|
1.8
|
||
| 7,9547 € - 11,3715 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
17.5
|
35.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 8,8856 € - 12,7043 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
25.0
|
Acero inoxidable 303 ennegrecido
|
22.0
|
80.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 7,8595 € - 11,2339 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
17.5
|
30.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 7,6057 € - 10,8531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
Acero inoxidable 303 ennegrecido
|
17.5
|
60.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 11,0753 € - 15,8248 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
25.0
|
Acero inoxidable 303 ennegrecido
|
22.0
|
120.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 3,787 € - 5,416 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
6.0
|
Titanio G2
|
4.5
|
50.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 7,0979 € - 10,1338 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
7.5
|
Titanio G2
|
6.5
|
35.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 6,8123 € - 9,7319 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
7.5
|
Titanio G2
|
6.5
|
30.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 6,4315 € - 9,1924 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
Acero inoxidable 303 ennegrecido
|
17.5
|
30.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 8,3779 € - 11,9744 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
Acero inoxidable 303 ennegrecido
|
17.5
|
100.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 7,2037 € - 10,2925 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
7.5
|
Titanio G2
|
6.5
|
60.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 9,4674 € - 13,5188 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.5
|
Titanio G2
|
10.6
|
50.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 1,7983 € - 2,5705 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
3.0
|
Titanio G2
|
2.8
|
10.0
|
4.5
|
1.8
|
||
| 2,0098 € - 2,8772 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
4.5
|
Titanio G2
|
3.5
|
16.0
|
5.5
|
2.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar