Menu Search

Tornillos cautivos - Cabeza allen

En stock

Esta gama de tornillos de fijación presenta un cabezal cilíndrico con una cabeza hexagonal. Las cabezas hexagonales son ideales para los montajes de precisión y su uso ideal es donde hay menos superficie disponible.

Son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 4762. Los tornillos de fijación suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).

Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado.

  • Una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados.
  • Presentan cabezas hexagonales que son ideales para los montajes de precisión y donde hay menos superficie disponible.
  • Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 4762.
Material: Titanio G5, Titanio G2, Acero inoxidable 316 ennegrecido, Acero inoxidable 303 ennegrecido, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0154A2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
463 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 l20 25 Material d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Compra
2,708 € - 3,8716 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
7.5
Acero inoxidable 316 ennegrecido
5.5
25.0
8.5
3.7
1,7771 € - 2,5387 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.5
Acero inoxidable 316 ennegrecido
3.5
25.0
5.5
2.0
2,3166 € - 3,3215 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
6.0
Acero inoxidable 316 ennegrecido
4.5
30.0
7.0
2.8
5,9766 € - 8,5471 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
12.5
Acero inoxidable 316 ennegrecido
10.6
35.0
16.0
7.5
3,9879 € - 5,691 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
Acero inoxidable 316 ennegrecido
8.5
45.0
13.0
6.0
2,7609 € - 3,9456 € 100 En stock
M3
4.5
Acero inoxidable 303
3.5
30.0
5.5
2.0
2,9301 € - 4,1783 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
7.5
Acero inoxidable 303
5.5
30.0
8.5
3.7
3,184 € - 4,538 € 100 En stock
M6
7.5
Acero inoxidable 303
6.5
50.0
10.0
4.2
3,2581 € - 4,6649 € 68 En stock
M8
10.0
Acero inoxidable 303
8.5
40.0
13.0
6.0
4,0937 € - 5,8391 € 80 En stock
M10
12.5
Acero inoxidable 303
10.6
35.0
16.0
7.5
2,983 € - 4,2524 € 300 En stock
M4
6.0
Acero inoxidable 303
4.5
20.0
7.0
2.8
2,6974 € - 3,861 € 210 En stock
M3
4.5
Acero inoxidable 303
3.5
25.0
5.5
2.0
3,1417 € - 4,4851 € 183 En stock
M4
6.0
Acero inoxidable 303
4.5
30.0
7.0
2.8
3,3321 € - 4,7601 € 100 En stock
M6
7.5
Acero inoxidable 303
6.5
60.0
10.0
4.2
3,6389 € - 5,1938 € 166 En stock
M6
7.5
Acero inoxidable 303
6.5
80.0
10.0
4.2
2,9301 € - 4,1889 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
6.0
Acero inoxidable 303
4.5
16.0
7.0
2.8
2,6657 € - 3,8187 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
7.5
Acero inoxidable 303
6.5
16.0
10.0
4.2
2,6128 € - 3,7235 € 152 En stock
M6
7.5
Acero inoxidable 303
6.5
12.0
10.0
4.2
4,8342 € - 6,8969 € 20 En stock
M12
15.0
Acero inoxidable 303
13.2
60.0
18.0
8.0
4,4534 € - 6,368 € 100 En stock
M12
15.0
Acero inoxidable 303
13.2
40.0
18.0
8.0
  • de 24
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M5 3.7 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20183608

Rango de precios
3,8716 € - 2,708 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    8.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M3 2.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20183516

Rango de precios
2,5387 € - 1,7771 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • l20 25
    4.5
  • d3 max
    5.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M4 2.8 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20183561

Rango de precios
3,3215 € - 2,3166 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • l20 25
    6.0
  • d3 max
    7.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M10 7.5 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20183738

Rango de precios
8,5471 € - 5,9766 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    7.5
  • l20 25
    12.5
  • d3 max
    16.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M8 6.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20183721

Rango de precios
5,691 € - 3,9879 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    6.0
  • l20 25
    10.0
  • d3 max
    13.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M3 2.0 Acero inoxidable 303

20138295

Rango de precios
3,9456 € - 2,7609 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M3
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • l20 25
    4.5
  • d3 max
    5.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M5 3.7 Acero inoxidable 303

20138356

Rango de precios
4,1783 € - 2,9301 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    8.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M6 4.2 Acero inoxidable 303

20138387

Rango de precios
4,538 € - 3,184 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    10.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M8 6.0 Acero inoxidable 303

20138424

Rango de precios
4,6649 € - 3,2581 €

Niveles de existencias
68 En stock
Atributos
  • d1
    M8
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    6.0
  • l20 25
    10.0
  • d3 max
    13.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M10 7.5 Acero inoxidable 303

20138493

Rango de precios
5,8391 € - 4,0937 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • d1
    M10
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    7.5
  • l20 25
    12.5
  • d3 max
    16.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M4 2.8 Acero inoxidable 303

20138318

Rango de precios
4,2524 € - 2,983 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • l20 25
    6.0
  • d3 max
    7.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M3 2.0 Acero inoxidable 303

20138288

Rango de precios
3,861 € - 2,6974 €

Niveles de existencias
210 En stock
Atributos
  • d1
    M3
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • l20 25
    4.5
  • d3 max
    5.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M4 2.8 Acero inoxidable 303

20138325

Rango de precios
4,4851 € - 3,1417 €

Niveles de existencias
183 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • l20 25
    6.0
  • d3 max
    7.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M6 4.2 Acero inoxidable 303

20138394

Rango de precios
4,7601 € - 3,3321 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    10.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M6 4.2 Acero inoxidable 303

20138400

Rango de precios
5,1938 € - 3,6389 €

Niveles de existencias
166 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    10.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M4 2.8 Acero inoxidable 303

20137182

Rango de precios
4,1889 € - 2,9301 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • l20 25
    6.0
  • d3 max
    7.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M6 4.2 Acero inoxidable 303

20137175

Rango de precios
3,8187 € - 2,6657 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    10.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M6 4.2 Acero inoxidable 303

20137168

Rango de precios
3,7235 € - 2,6128 €

Niveles de existencias
152 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    4.2
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    10.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M12 8.0 Acero inoxidable 303

20138615

Rango de precios
6,8969 € - 4,8342 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • d1
    M12
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    8.0
  • l20 25
    15.0
  • d3 max
    18.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M12 8.0 Acero inoxidable 303

20138585

Rango de precios
6,368 € - 4,4534 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M12
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    8.0
  • l20 25
    15.0
  • d3 max
    18.0