Esta gama de tornillos de fijación presenta un cabezal cilíndrico con una cabeza hexagonal. Las cabezas hexagonales son ideales para los montajes de precisión y su uso ideal es donde hay menos superficie disponible.
Son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 4762. Los tornillos de fijación suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).
Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.
Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado.
Material: Titanio G5, Titanio G2, Acero inoxidable 316 ennegrecido, Acero inoxidable 303 ennegrecido, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0154A2
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | l20 25 | Material | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1938 € - 7,4152 € | 20 En stock |
M12
|
15.0
|
Acero inoxidable 303
|
13.2
|
80.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 3,1311 € - 4,4745 € | 100 En stock |
M5
|
7.5
|
Acero inoxidable 303
|
5.5
|
40.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 2,6551 € - 3,7975 € | 50 En stock |
M8
|
10.0
|
Acero inoxidable 303
|
8.5
|
16.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 3,5225 € - 5,0458 € | 100 En stock |
M8
|
10.0
|
Acero inoxidable 303
|
8.5
|
50.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 3,9351 € - 5,617 € | 100 En stock |
M10
|
12.5
|
Acero inoxidable 303
|
10.6
|
30.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 5,5112 € - 7,8807 € | 100 En stock |
M10
|
12.5
|
Acero inoxidable 303
|
10.6
|
80.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 4,2736 € - 6,1141 € | 100 En stock |
M12
|
15.0
|
Acero inoxidable 303
|
13.2
|
30.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 4,6438 € - 6,6325 € | 100 En stock |
M12
|
15.0
|
Acero inoxidable 303
|
13.2
|
50.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 4,538 € - 6,4738 € | 76 En stock |
M12
|
15.0
|
Acero inoxidable 303
|
13.2
|
45.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 2,782 € - 3,9774 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
7.5
|
Acero inoxidable 303
|
6.5
|
25.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 2,8032 € - 4,0091 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
7.5
|
Acero inoxidable 303
|
5.5
|
25.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 2,8984 € - 4,136 € | 190 En stock |
M8
|
10.0
|
Acero inoxidable 303
|
8.5
|
25.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 2,5599 € - 3,66 € | 530 En stock |
M5
|
7.5
|
Acero inoxidable 303
|
5.5
|
12.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 3,1311 € - 4,4745 € | 150 En stock |
M8
|
10.0
|
Acero inoxidable 303
|
8.5
|
35.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 2,4647 € - 3,5225 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
4.5
|
Acero inoxidable 303
|
3.5
|
8.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 2,4859 € - 3,5437 € | 320 En stock |
M2.5
|
3.0
|
Acero inoxidable 303
|
2.8
|
8.0
|
4.5
|
1.8
|
||
| 2,5176 € - 3,6071 € | 172 En stock |
M3
|
4.5
|
Acero inoxidable 303
|
3.5
|
12.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 3,3956 € - 4,8553 € | 100 En stock |
M8
|
10.0
|
Acero inoxidable 303
|
8.5
|
45.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 3,0888 € - 4,4111 € | 56 En stock |
M4
|
6.0
|
Acero inoxidable 303
|
4.5
|
25.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 3,2369 € - 4,6332 € | 90 En stock |
M4
|
6.0
|
Acero inoxidable 303
|
4.5
|
40.0
|
7.0
|
2.8
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar