20180980
20180980
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 3,4814 € |
| 100 - 249 | 3,1312 € |
| 250 - 749 | 2,7913 € |
| 750 + | 2,4308 € |
| d1 | M5 |
|---|---|
| l1 025 | 40.0 |
| d2 a012 | 3.7 |
| d3 max | 9.2 |
| d4 min | 5.5 |
| h1 max | 2.50 |
| l2 0.25 | 7.5 |
| Material | Acero inoxidable 303 |
| Tipo de impulso | Forma hexagonal |
| Código de material | 7318156290 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar