Esta gama de tornillos de llave de vaso está disponible en una opción de unidad hexagonal o forma torx. Las unidades hexagonales son perfectas para el montaje de precisión y son ideales cuando hay menos superficie disponible. Los destornilladores Torx proporcionan una técnica de acoplamiento positivo y ubicación rápida para transmitir el torque del destornillador con menos presión hacia abajo necesaria. Disponible en una selección de dos opciones cabeza baja cabezal ultra bajo y cabeza extra baja.
Las opciones cabezal ultra bajo ayudan a reducir el espacio total de la altura de la cabeza de los tornillos, lo que significa que no se requiere avellanado, a diferencia de los tornillos de cabeza plana.
La opción cabeza extra baja tiene un valor extremadamente perfil bajo y no necesita un orificio de ubicación avellanado. La falta de necesidad de avellanado permite utilizar materiales más delgados, ahorrando peso. Estos tornillos son adecuados para aplicaciones de máquinas y equipos con un espacio mínimo.
Material: Acero inoxidable 303, Acero inoxidable 303 ennegrecido, Acero inoxidable 316 ennegrecido, Acero inoxidable 316 Código De La Serie: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | d1 | h1 | Material | l1 | Tipo de impulso | r1 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0085 € - 2,884 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.0
|
M2.5
|
1.5
|
Acero inoxidable 303
|
8.0
|
Forma hexagonal
|
0.1
|
||
| 4,12 € - 5,8916 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
M10
|
1.5
|
Acero inoxidable 303
|
25.0
|
Forma hexagonal
|
0.4
|
||
| 2,0085 € - 2,884 € | 100 En stock |
8.0
|
M4
|
1.5
|
Acero inoxidable 303
|
6.0
|
Forma hexagonal
|
0.2
|
||
| 2,0085 € - 2,884 € | 100 En stock |
5.0
|
M2.5
|
1.5
|
Acero inoxidable 303
|
10.0
|
Forma hexagonal
|
0.1
|
||
| 2,0085 € - 2,884 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
M3
|
1.5
|
Acero inoxidable 303
|
4.0
|
Forma hexagonal
|
0.1
|
||
| 2,1424 € - 3,0591 € | 100 En stock |
9.0
|
M5
|
1.5
|
Acero inoxidable 303
|
6.0
|
Forma hexagonal
|
0.2
|
||
| 2,0085 € - 2,884 € | 36 En stock |
6.0
|
M3
|
1.5
|
Acero inoxidable 303
|
6.0
|
Forma hexagonal
|
0.1
|
||
| 2,0085 € - 2,884 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
M3
|
1.5
|
Acero inoxidable 303
|
5.0
|
Forma hexagonal
|
0.1
|
||
| 2,3587 € - 3,3681 € | 88 En stock |
4.0
|
M2
|
0.5
|
Acero inoxidable 303
|
10.0
|
Forma hexagonal
|
0.1
|
||
| 2,0703 € - 2,9561 € | 100 En stock |
8.0
|
M4
|
1.5
|
Acero inoxidable 303
|
18.0
|
Forma hexagonal
|
0.2
|
||
| 2,0703 € - 2,9561 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
M3
|
1.5
|
Acero inoxidable 303
|
12.0
|
Forma hexagonal
|
0.1
|
||
| 2,0703 € - 2,9561 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
M3
|
1.5
|
Acero inoxidable 303
|
14.0
|
Forma hexagonal
|
0.1
|
||
| 2,3484 € - 3,3578 € | 100 En stock |
9.0
|
M5
|
1.5
|
Acero inoxidable 303
|
18.0
|
Forma hexagonal
|
0.2
|
||
| 2,0703 € - 2,9561 € | 237 En stock |
8.0
|
M4
|
1.5
|
Acero inoxidable 303
|
12.0
|
Forma hexagonal
|
0.2
|
||
| 2,0085 € - 2,884 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
M4
|
1.5
|
Acero inoxidable 303
|
8.0
|
Forma hexagonal
|
0.2
|
||
| 2,0703 € - 2,9561 € | 100 En stock |
8.0
|
M4
|
1.5
|
Acero inoxidable 303
|
14.0
|
Forma hexagonal
|
0.2
|
||
| 2,3587 € - 3,3681 € | 190 En stock |
6.0
|
M3
|
0.8
|
Acero inoxidable 303
|
8.0
|
Forma hexagonal
|
0.1
|
||
| 2,8737 € - 4,0994 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
M6
|
1.5
|
Acero inoxidable 303
|
10.0
|
Forma hexagonal
|
0.25
|
||
| 2,2145 € - 3,1724 € | 100 En stock |
9.0
|
M5
|
1.5
|
Acero inoxidable 303
|
14.0
|
Forma hexagonal
|
0.2
|
||
| 2,0703 € - 2,9561 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
M4
|
1.5
|
Acero inoxidable 303
|
20.0
|
Forma hexagonal
|
0.2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar