Menu Search

Tornillos - Cabezal bajo

En stock

Esta gama de tornillos de llave de vaso está disponible en una opción de unidad hexagonal o forma torx. Las unidades hexagonales son perfectas para el montaje de precisión y son ideales cuando hay menos superficie disponible. Los destornilladores Torx proporcionan una técnica de acoplamiento positivo y ubicación rápida para transmitir el torque del destornillador con menos presión hacia abajo necesaria. Disponible en una selección de dos opciones cabeza baja cabezal ultra bajo y cabeza extra baja.

Las opciones cabezal ultra bajo ayudan a reducir el espacio total de la altura de la cabeza de los tornillos, lo que significa que no se requiere avellanado, a diferencia de los tornillos de cabeza plana.

La opción cabeza extra baja tiene un valor extremadamente perfil bajo y no necesita un orificio de ubicación avellanado. La falta de necesidad de avellanado permite utilizar materiales más delgados, ahorrando peso. Estos tornillos son adecuados para aplicaciones de máquinas y equipos con un espacio mínimo.

  • Los tornillos están hechos de acero inoxidable austenítico que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la mecanización.
  • El material es una opción popular para aplicaciones de construcción y automoción.
  • Tornillos de llave de vaso se utilizan comúnmente con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).
Material: Acero inoxidable 303, Acero inoxidable 303 ennegrecido, Acero inoxidable 316 ennegrecido, Acero inoxidable 316 Código De La Serie: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
599 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1 h1 Material l1 Tipo de impulso r1 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
M3
0.8
Acero inoxidable 316 ennegrecido
10.0
Forma hexagonal
0.10
Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
M5
1.0
Acero inoxidable 303 ennegrecido
6.0
Forma hexagonal
0.20
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
M4
0.9
Acero inoxidable 303 ennegrecido
12.0
Forma hexagonal
0.20
Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
M2
0.5
Acero inoxidable 316 ennegrecido
6.0
Forma hexagonal
0.10
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
M4
0.9
Acero inoxidable 303 ennegrecido
16.0
Forma hexagonal
0.20
20 En stock
8.0
M4
0.9
Acero inoxidable 316 ennegrecido
8.0
Forma hexagonal
0.20
Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
M2
0.5
Acero inoxidable 316 ennegrecido
8.0
Forma hexagonal
0.10
Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
M8
1.5
Acero inoxidable 316 ennegrecido
30.0
Forma hexagonal
0.40
Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
M2
0.5
Acero inoxidable 316 ennegrecido
3.0
Forma hexagonal
0.10
Solicite el plazo de entrega aquí
5.0
M2.5
0.6
Acero inoxidable 316 ennegrecido
4.0
Forma hexagonal
0.10
Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
M8
1.5
Acero inoxidable 316 ennegrecido
14.0
Forma hexagonal
0.40
Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
1.2
Acero inoxidable 303 ennegrecido
20.0
Forma hexagonal
0.25
Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
M2
1.5
Acero inoxidable 316 ennegrecido
5.0
Forma hexagonal
0.10
Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
M2
1.5
Acero inoxidable 316 ennegrecido
12.0
Forma hexagonal
0.10
Solicite el plazo de entrega aquí
5.0
M2.5
1.5
Acero inoxidable 316 ennegrecido
12.0
Forma hexagonal
0.10
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
M10
1.5
Acero inoxidable 303 ennegrecido
16.0
Forma hexagonal
0.40
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
M10
1.5
Acero inoxidable 303 ennegrecido
12.0
Forma hexagonal
0.40
Solicite el plazo de entrega aquí
5.0
M2.5
1.5
Acero inoxidable 316 ennegrecido
8.0
Forma hexagonal
0.10
Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
M5
1.5
Acero inoxidable 316 ennegrecido
10.0
Forma hexagonal
0.20
Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
M8
1.5
Acero inoxidable 303 ennegrecido
16.0
Forma hexagonal
0.40
  • de 30
Tornillo de cabeza M3 10.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20205911


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Tornillo de cabeza M5 6.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20205652


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Tornillo de cabeza M4 12.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20205614


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Tornillo de cabeza M2 6.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20205812


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Tornillo de cabeza M4 16.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20205621


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Tornillo de cabeza M4 8.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20205966


Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Tornillo de cabeza M2 8.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20205829


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Tornillo de cabeza M8 30.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20204952


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Tornillo de cabeza M2 3.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20205782


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Tornillo de cabeza M2.5 4.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20205850


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Tornillo de cabeza M8 14.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20204907


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Tornillo de cabeza M6 20.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20205768


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Tornillo de cabeza M2 5.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20204389


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Tornillo de cabeza M2 12.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20204426


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Tornillo de cabeza M2.5 12.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20204495


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Tornillo de cabeza M10 16.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20204310


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Tornillo de cabeza M10 12.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20204297


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Tornillo de cabeza M2.5 8.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20204471


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Tornillo de cabeza M5 10.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20204693


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Tornillo de cabeza M8 16.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20204235


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0