Menu Search

Tornillos - Cabezal bajo

En stock

Esta gama de tornillos de llave de vaso está disponible en una opción de unidad hexagonal o forma torx. Las unidades hexagonales son perfectas para el montaje de precisión y son ideales cuando hay menos superficie disponible. Los destornilladores Torx proporcionan una técnica de acoplamiento positivo y ubicación rápida para transmitir el torque del destornillador con menos presión hacia abajo necesaria. Disponible en una selección de dos opciones cabeza baja cabezal ultra bajo y cabeza extra baja.

Las opciones cabezal ultra bajo ayudan a reducir el espacio total de la altura de la cabeza de los tornillos, lo que significa que no se requiere avellanado, a diferencia de los tornillos de cabeza plana.

La opción cabeza extra baja tiene un valor extremadamente perfil bajo y no necesita un orificio de ubicación avellanado. La falta de necesidad de avellanado permite utilizar materiales más delgados, ahorrando peso. Estos tornillos son adecuados para aplicaciones de máquinas y equipos con un espacio mínimo.

  • Los tornillos están hechos de acero inoxidable austenítico que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la mecanización.
  • El material es una opción popular para aplicaciones de construcción y automoción.
  • Tornillos de llave de vaso se utilizan comúnmente con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).
Material: Acero inoxidable 303, Acero inoxidable 303 ennegrecido, Acero inoxidable 316 ennegrecido, Acero inoxidable 316 Código De La Serie: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
599 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1 h1 Material l1 Tipo de impulso r1 Compra
2,0497 € - 2,9149 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
M4
1.5
Acero inoxidable 316
10.0
Forma hexagonal
0.20
2,0497 € - 2,9149 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
M4
1.5
Acero inoxidable 316
20.0
Forma hexagonal
0.20
2,1733 € - 3,1003 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
M5
1.5
Acero inoxidable 316
10.0
Forma hexagonal
0.20
2,0497 € - 2,9252 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
1.5
Acero inoxidable 316
6.0
Forma hexagonal
0.25
2,8222 € - 4,0273 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
1.5
Acero inoxidable 316
16.0
Forma hexagonal
0.25
2,4617 € - 3,5226 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
M8
1.5
Acero inoxidable 316
6.0
Forma hexagonal
0.40
1,9673 € - 2,8222 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
M4
1.5
Acero inoxidable 316
5.0
Forma hexagonal
0.20
1,9673 € - 2,8222 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
M4
1.5
Acero inoxidable 316
8.0
Forma hexagonal
0.20
2,0497 € - 2,9149 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
M4
1.5
Acero inoxidable 316
14.0
Forma hexagonal
0.20
2,0806 € - 2,9664 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
M5
1.5
Acero inoxidable 316
6.0
Forma hexagonal
0.20
3,1209 € - 4,4599 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
1.5
Acero inoxidable 316
25.0
Forma hexagonal
0.25
2,8222 € - 4,0273 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
1.5
Acero inoxidable 316
14.0
Forma hexagonal
0.25
2,8222 € - 4,0273 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
1.5
Acero inoxidable 316
10.0
Forma hexagonal
0.25
1,7201 € - 2,4617 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0
M2.5
1.5
Acero inoxidable 303 ennegrecido
3.0
Forma hexagonal
0.10
Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
M8
1.5
Acero inoxidable 303 ennegrecido
14.0
Forma hexagonal
0.40
Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
M8
1.5
Acero inoxidable 303 ennegrecido
30.0
Forma hexagonal
0.40
Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
M3
1.5
Acero inoxidable 303 ennegrecido
10.0
Forma hexagonal
0.10
2,8222 € - 4,0273 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
1.5
Acero inoxidable 316
12.0
Forma hexagonal
0.25
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
M10
1.5
Acero inoxidable 303 ennegrecido
18.0
Forma hexagonal
0.40
Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
M2
1.5
Acero inoxidable 316 ennegrecido
4.0
Forma hexagonal
0.10
  • de 30
Tornillo de cabeza M4 10.0 Acero inoxidable 316

20203252

Rango de precios
2,9149 € - 2,0497 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Tornillo de cabeza M4 20.0 Acero inoxidable 316

20203306

Rango de precios
2,9149 € - 2,0497 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Tornillo de cabeza M5 10.0 Acero inoxidable 316

20203337

Rango de precios
3,1003 € - 2,1733 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Tornillo de cabeza M6 6.0 Acero inoxidable 316

20203405

Rango de precios
2,9252 € - 2,0497 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Tornillo de cabeza M6 16.0 Acero inoxidable 316

20203450

Rango de precios
4,0273 € - 2,8222 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Tornillo de cabeza M8 6.0 Acero inoxidable 316

20203504

Rango de precios
3,5226 € - 2,4617 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Tornillo de cabeza M4 5.0 Acero inoxidable 316

20203221

Rango de precios
2,8222 € - 1,9673 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Tornillo de cabeza M4 8.0 Acero inoxidable 316

20203245

Rango de precios
2,8222 € - 1,9673 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Tornillo de cabeza M4 14.0 Acero inoxidable 316

20203276

Rango de precios
2,9149 € - 2,0497 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Tornillo de cabeza M5 6.0 Acero inoxidable 316

20203313

Rango de precios
2,9664 € - 2,0806 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Tornillo de cabeza M6 25.0 Acero inoxidable 316

20203481

Rango de precios
4,4599 € - 3,1209 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Tornillo de cabeza M6 14.0 Acero inoxidable 316

20203443

Rango de precios
4,0273 € - 2,8222 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Tornillo de cabeza M6 10.0 Acero inoxidable 316

20203429

Rango de precios
4,0273 € - 2,8222 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Tornillo de cabeza M2.5 3.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20203757

Rango de precios
2,4617 € - 1,7201 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Tornillo de cabeza M8 14.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20204228


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Tornillo de cabeza M8 30.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20204273


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Tornillo de cabeza M3 10.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20203863


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Tornillo de cabeza M6 12.0 Acero inoxidable 316

20203436

Rango de precios
4,0273 € - 2,8222 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Tornillo de cabeza M10 18.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20204327


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Tornillo de cabeza M2 4.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20204372


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2