Menu Search

Tornillo de cabeza M10 12.0 Acero inoxidable 303

Cap Screw with a low head and a hexagonal drive. Low head design reduces the screws head height space, which means no countersinking is required. Ideal for applications with minimal clearance.
Referencia de Essentra:

20754358

Número de pieza del fabricante:

20754358

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 4,45 €
100 - 249 4,01 €
250 - 749 3,56 €
750 + 3,12 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

4,45 €

1 x 4,45 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M10
d2 16.0
h1 1.8
H2 max 6.0
h3 max 3.0
l1 12.0
r1 0.40
A/F 5.0
Torque to max.Nm 10.50
Tipo de impulso Forma hexagonal
Material Acero inoxidable 303
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros