20206475
20206475
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 4,5592 € |
| 100 - 249 | 4,1043 € |
| 250 - 749 | 3,6494 € |
| 750 + | 3,184 € |
| d1 | M5 |
|---|---|
| d2 | 9.0 |
| h1 | 1.0 |
| H2 max | 3.0 |
| l1 | 25.0 |
| r1 | 0.6 |
| Torque to max.Nm | 3.00 |
| Tipo de impulso | Forma Torx |
| Material | Acero inoxidable 316 |
| Medidas de la estrella | TX 10 |
| Código de material | 7318156290 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar