Menu Search

Tornillo de cabeza De cabeza de vaso M3 10.0 5.5 PEEK Beige

El tornillo de cabeza baja es ideal para ensamblajes con espacio limitado y proporciona una excelente sujeción. Excepcional resistencia mecánica, resistencia química y estabilidad térmica. Funciona a temperaturas de hasta 260 °C. Hecho de PEEK.
Referencia de Essentra:

20834722

Número de pieza del fabricante:

20834722

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 1,2734 €
100 + 1,0167 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

25,47 €

20 x 1,2734 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M3
l1 ±0.2 10.0
d2 5.5
h1 2.40
l2 1.0
A/F 2.0
Resistencia a la tracción (N) 116 N/mm
Color Beige
Material PEEK
Tipo de cabezal De cabeza de vaso
Tamaño de transmisión 2.0

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros