Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20834661
20834661
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
20 - 99 | 2,06 € |
100 + | 1,64 € |
d1 | M6 |
---|---|
l1 ±0.2 | 20.0 |
d2 | 10.0 |
h1 | 4.40 |
l2 | 2.0 |
Medidas de la estrella | TX-30 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Color | Beige |
Material | PEEK |
Tipo de cabezal | Torx Head |
Tamaño de transmisión | TX-30 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar