20834654
20834654
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 20 - 99 | 1,84 € |
| 100 + | 1,47 € |
| d1 | M6 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 16.0 |
| d2 | 10.0 |
| h1 | 4.40 |
| l2 | 2.0 |
| Medidas de la estrella | TX-30 |
| Tensile strength N | 116 N/mm |
| Color | Beige |
| Material | PEEK |
| Tipo de cabezal | Torx Head |
| Tamaño de transmisión | TX-30 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar