Menu Search

Tornillo de cabeza Torx Head M5 30.0 8.5 PEEK Beige

El tornillo de cabeza baja es ideal para ensamblajes con espacio limitado y proporciona una excelente sujeción. Excepcional resistencia mecánica, resistencia química y estabilidad térmica. Funciona a temperaturas de hasta 260 °C. Hecho de PEEK.
Referencia de Essentra:

20834623

Número de pieza del fabricante:

20834623

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 2,13 €
100 + 1,71 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

42,60 €

20 x 2,13 €

Añadir muestra +

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M5
l1 ±0.2 30.0
d2 8.5
h1 3.65
l2 1.6
Medidas de la estrella TX-25
Tensile strength N 116 N/mm
Color Beige
Material PEEK
Tipo de cabezal Torx Head
Tamaño de transmisión TX-25

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros