Menu Search

Tornillo de cabeza Torx Head M4 16.0 7.0 PEEK Beige

El tornillo de cabeza baja es ideal para ensamblajes con espacio limitado y proporciona una excelente sujeción. Excepcional resistencia mecánica, resistencia química y estabilidad térmica. Funciona a temperaturas de hasta 260 °C. Hecho de PEEK.
Referencia de Essentra:

20834531

Número de pieza del fabricante:

20834531

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 1,31 €
100 + 1,05 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

26,20 €

20 x 1,31 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M4
l1 ±0.2 16.0
d2 7.0
h1 3.10
l2 1.4
Medidas de la estrella TX-20
Resistencia a la tracción (N) 116 N/mm
Color Beige
Material PEEK
Tipo de cabezal Torx Head
Tamaño de transmisión TX-20

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros