Menu Search

Tornillo de cabeza Torx Head M3 8.0 5.5 PEEK Beige

El tornillo de cabeza baja es ideal para ensamblajes con espacio limitado y proporciona una excelente sujeción. Excepcional resistencia mecánica, resistencia química y estabilidad térmica. Funciona a temperaturas de hasta 260 °C. Hecho de PEEK.
Referencia de Essentra:

20834449

Número de pieza del fabricante:

20834449

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 1,01 €
100 + 0,81 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

20,20 €

20 x 1,01 €

Añadir muestra +

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M3
l1 ±0.2 8.0
d2 5.5
h1 2.40
l2 1.0
Medidas de la estrella TX-10
Tensile strength N 116 N/mm
Color Beige
Material PEEK
Tipo de cabezal Torx Head
Tamaño de transmisión TX-10

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros