Menu Search

Tornillos cabeza plana

En stock

Los tornillos con una parte superior plana están diseñados para atornillarse por completo en un orificio avellanado. Ideales para diversas aplicaciones.

Código De La Serie: SR1923

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
158 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,3017 € - 0,3172 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Transparente
PC
9.3 mm
Forma cruzada
0,3924 € - 0,4123 € 904 En stock
M4
Transparente
PC
Forma cruzada
0,2431 € - 0,2564 € 2330 En stock
M5
Transparente
PC
9.5 mm
Forma cruzada
0,6157 € - 0,6478 € 1344 En stock
M6
Transparente
PC
6.7 mm
Forma cruzada
0,8268 € - 0,8711 € 300 En stock
M6
Transparente
PC
Forma cruzada
1,0965 € - 1,154 € 608 En stock
M8
Transparente
PC
10.3 mm
Forma cruzada
0,1295 € - 0,1366 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
Acero suave
12.0 mm
Forma cruzada
0,1353 € - 0,1423 € 9766 En stock
M5
Natural
Acero suave
20.0 mm
Forma cruzada
0,1876 € - 0,1974 € 2888 En stock
M2
Transparente
PC
Forma cruzada
0,2553 € - 0,2697 € 972 En stock
M2
Transparente
PC
10.0 mm
Forma cruzada
0,1987 € - 0,2092 € 2581 En stock
M3
Transparente
PC
2.8 mm
Forma cruzada
1,4591 € - 1,5365 € 800 En stock
M8
Transparente
PC
Forma cruzada
0,4034 € - 0,4244 € 590 En stock
M4
Transparente
PC
12.3 mm
Forma cruzada
0,2431 € - 0,2564 € 4200 En stock
M5
Transparente
PC
5.5 mm
Forma cruzada
0,5184 € - 0,546 € 530 En stock
M5
Transparente
PC
Forma cruzada
0,7273 € - 0,7649 € 100 En stock
M6
Transparente
PC
11.7 mm
Forma cruzada
1,5287 € - 1,6094 € 712 En stock
M6
Transparente
PC
Forma cruzada
1,0368 € - 1,091 € 800 En stock
M8
Transparente
PC
5.3 mm
Forma cruzada
  • de 8
Tornillo Forma cruzada M4 9.3 mm PC Transparente

10219287

Rango de precios
0,3172 € - 0,3017 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    9.3 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
Tornillo Forma cruzada M4 PC Transparente

10092019

Rango de precios
0,4123 € - 0,3924 €

Niveles de existencias
904 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Color
    Transparente
Tornillo Forma cruzada M5 9.5 mm PC Transparente

10219355

Rango de precios
0,2564 € - 0,2431 €

Niveles de existencias
2330 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.1 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    9.5 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
Tornillo Forma cruzada M6 6.7 mm PC Transparente

10219393

Rango de precios
0,6478 € - 0,6157 €

Niveles de existencias
1344 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    6.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
Tornillo Forma cruzada M6 PC Transparente

10219430

Rango de precios
0,8711 € - 0,8268 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Color
    Transparente
Tornillo Forma cruzada M8 10.3 mm PC Transparente

10219478

Rango de precios
1,154 € - 1,0965 €

Niveles de existencias
608 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.7 mm
  • Longitud de la rosca
    10.3 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
Tornillo Forma cruzada M5 12.0 mm Acero suave Natural

10237809

Rango de precios
0,1366 € - 0,1295 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.2 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de cabezal
    Cabeza plana
Tornillo Forma cruzada M5 20.0 mm Acero suave Natural

10237823

Rango de precios
0,1423 € - 0,1353 €

Niveles de existencias
9766 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.2 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de cabezal
    Cabeza plana
Tornillo Forma cruzada M2 PC Transparente

10218433

Rango de precios
0,1974 € - 0,1876 €

Niveles de existencias
2888 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
Tornillo Forma cruzada M2 10.0 mm PC Transparente

10218488

Rango de precios
0,2697 € - 0,2553 €

Niveles de existencias
972 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 2.8 mm PC Transparente

10218525

Rango de precios
0,2092 € - 0,1987 €

Niveles de existencias
2581 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.4 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    2.8 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
Tornillo Forma cruzada M8 PC Transparente

10219508

Rango de precios
1,5365 € - 1,4591 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Color
    Transparente
Tornillo Forma cruzada M4 12.3 mm PC Transparente

10219300

Rango de precios
0,4244 € - 0,4034 €

Niveles de existencias
590 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    12.3 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
Tornillo Forma cruzada M5 5.5 mm PC Transparente

10219331

Rango de precios
0,2564 € - 0,2431 €

Niveles de existencias
4200 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.1 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
Tornillo Forma cruzada M5 PC Transparente

10219379

Rango de precios
0,546 € - 0,5184 €

Niveles de existencias
530 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Color
    Transparente
Tornillo Forma cruzada M6 11.7 mm PC Transparente

10219416

Rango de precios
0,7649 € - 0,7273 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    11.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
Tornillo Forma cruzada M6 PC Transparente

10219454

Rango de precios
1,6094 € - 1,5287 €

Niveles de existencias
712 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Color
    Transparente
Tornillo Forma cruzada M8 5.3 mm PC Transparente

10219461

Rango de precios
1,091 € - 1,0368 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.7 mm
  • Longitud de la rosca
    5.3 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana