Menu Search

Tornillos cabeza plana

En stock

Los tornillos con una parte superior plana están diseñados para atornillarse por completo en un orificio avellanado. Ideales para diversas aplicaciones.

Código De La Serie: SR1923

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
158 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,036 € - 0,0445 € 4000 En stock
M3 x 0.5
Natural
Nylon 6/6
23.3 mm
Forma ranurada
0,0345 € - 0,0426 € 7878 En stock
M3 x 0.5
Natural
Nylon 6/6
6.3 mm
Forma ranurada
0,0673 € - 0,0831 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
21.7 mm
Forma ranurada
0,0375 € - 0,0463 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4 x 0.7
Natural
Nylon 6/6
3.3 mm
Forma ranurada
0,0623 € - 0,0769 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
6.7 mm
Forma ranurada
0,0764 € - 0,0943 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
46.7 mm
Forma ranurada
0,0342 € - 0,0422 € 32000 En stock
M3 x 0.5
Natural
Nylon 6/6
4.3 mm
Forma ranurada
0,0426 € - 0,0526 € 22000 En stock
M5 x 0.8
Natural
Nylon 6/6
22.3 mm
Forma ranurada
0,0425 € - 0,0525 € 34999 En stock
M5 x 0.8
Natural
Nylon 6/6
9.3 mm
Forma ranurada
0,0377 € - 0,0466 € 975 En stock
M4 x 0.7
Natural
Nylon 6/6
7.3 mm
Forma ranurada
0,0698 € - 0,0862 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
36.7 mm
Forma ranurada
0,1441 € - 0,1779 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8 x 1.25
Natural
Nylon 6/6
15.4 mm
Forma ranurada
0,0348 € - 0,043 € 111000 En stock
M3 x 0.5
Natural
Nylon 6/6
8.3 mm
Forma ranurada
0,0653 € - 0,0806 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5 x 0.8
Natural
Nylon 6/6
37.3 mm
Forma ranurada
0,2082 € - 0,257 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8 x 1.25
Natural
Nylon 6/6
45.4 mm
Forma ranurada
0,0658 € - 0,0812 € 1550 En stock
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
8.7 mm
Forma ranurada
0,0375 € - 0,0464 € 19400 En stock
M4 x 0.7
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
Forma ranurada
0,1959 € - 0,2418 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8 x 1.25
Natural
Nylon 6/6
20.4 mm
Forma ranurada
0,2863 € - 0,3535 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
Natural
Nylon 6/6
55.0 mm
Forma ranurada
0,0661 € - 0,0816 € 14000 En stock
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
12.7 mm
Forma ranurada
  • de 8
Tornillo Forma ranurada M3 x 0.5 23.3 mm Nylon 6/6 Natural

10397077

Rango de precios
0,0445 € - 0,036 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.3 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    23.3 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
Tornillo Forma ranurada M3 x 0.5 6.3 mm Nylon 6/6 Natural

10397022

Rango de precios
0,0426 € - 0,0345 €

Niveles de existencias
7878 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.3 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    6.3 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
Tornillo para máquinas Cabeza plana Forma ranurada M6 x 1.0 21.7 mm Nylon 6/6 Natural

10399194

Rango de precios
0,0831 € - 0,0673 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.6 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    21.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
Tornillo Forma ranurada M4 x 0.7 3.3 mm Nylon 6/6 Natural

10397992

Rango de precios
0,0463 € - 0,0375 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    3.3 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
Tornillo Forma ranurada M6 x 1.0 6.7 mm Nylon 6/6 Natural

10399156

Rango de precios
0,0769 € - 0,0623 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.6 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    6.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
Tornillo Forma ranurada M6 x 1.0 46.7 mm Nylon 6/6 Natural

10399217

Rango de precios
0,0943 € - 0,0764 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.6 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    46.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
Tornillo Forma ranurada M3 x 0.5 4.3 mm Nylon 6/6 Natural

10397015

Rango de precios
0,0422 € - 0,0342 €

Niveles de existencias
32000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.3 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    4.3 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
Tornillo Forma ranurada M5 x 0.8 22.3 mm Nylon 6/6 Natural

10398586

Rango de precios
0,0526 € - 0,0426 €

Niveles de existencias
22000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    22.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
Tornillo Forma ranurada M5 x 0.8 9.3 mm Nylon 6/6 Natural

10398555

Rango de precios
0,0525 € - 0,0425 €

Niveles de existencias
34999 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    9.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
Tornillo para máquinas Cabeza plana Forma ranurada M4 x 0.7 7.3 mm Nylon 6/6 Natural

10398012

Rango de precios
0,0466 € - 0,0377 €

Niveles de existencias
975 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    7.3 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
Tornillo Forma ranurada M6 x 1.0 36.7 mm Nylon 6/6 Natural

10399200

Rango de precios
0,0862 € - 0,0698 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.6 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    36.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
Tornillo Forma ranurada M8 x 1.25 15.4 mm Nylon 6/6 Natural

10399804

Rango de precios
0,1779 € - 0,1441 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    17.3 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Longitud de la rosca
    15.4 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Diámetro de inclinación
    1.25 mm
Tornillo Forma ranurada M3 x 0.5 8.3 mm Nylon 6/6 Natural

10397039

Rango de precios
0,043 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
111000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.3 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    8.3 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
Tornillo Forma ranurada M5 x 0.8 37.3 mm Nylon 6/6 Natural

10398609

Rango de precios
0,0806 € - 0,0653 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    37.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
Tornillo Forma ranurada M8 x 1.25 45.4 mm Nylon 6/6 Natural

10399828

Rango de precios
0,257 € - 0,2082 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    17.3 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Longitud de la rosca
    45.4 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Diámetro de inclinación
    1.25 mm
Tornillo Forma ranurada M6 x 1.0 8.7 mm Nylon 6/6 Natural

10399163

Rango de precios
0,0812 € - 0,0658 €

Niveles de existencias
1550 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.6 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    8.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
Tornillo Forma ranurada M4 x 0.7 5.3 mm Nylon 6/6 Natural

10398005

Rango de precios
0,0464 € - 0,0375 €

Niveles de existencias
19400 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    5.3 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
Tornillo Forma ranurada M8 x 1.25 20.4 mm Nylon 6/6 Natural

10399811

Rango de precios
0,2418 € - 0,1959 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    17.3 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Longitud de la rosca
    20.4 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Diámetro de inclinación
    1.25 mm
Tornillo Forma ranurada M10 x 1.5 55.0 mm Nylon 6/6 Natural

10400111

Rango de precios
0,3535 € - 0,2863 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    55.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Diámetro de inclinación
    1.5 mm
Tornillo Forma ranurada M6 x 1.0 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10399170

Rango de precios
0,0816 € - 0,0661 €

Niveles de existencias
14000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.6 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    12.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm