Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tornillos con una parte superior plana están diseñados para atornillarse por completo en un orificio avellanado. Ideales para diversas aplicaciones.
Código De La Serie: SR1923
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,036 € - 0,0445 € | 4000 En stock |
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | 7878 En stock |
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0673 € - 0,0831 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0375 € - 0,0463 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0623 € - 0,0769 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0764 € - 0,0943 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.839 in
46.7 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | 32000 En stock |
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0426 € - 0,0526 € | 22000 En stock |
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0425 € - 0,0525 € | 34999 En stock |
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0377 € - 0,0466 € | 975 En stock |
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0698 € - 0,0862 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.445 in
36.7 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1441 € - 0,1779 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 x 1.25
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.606 in
15.4 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | 111000 En stock |
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0653 € - 0,0806 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,2082 € - 0,257 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 x 1.25
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.787 in
45.4 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0658 € - 0,0812 € | 1550 En stock |
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0375 € - 0,0464 € | 19400 En stock |
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1959 € - 0,2418 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 x 1.25
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.803 in
20.4 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,2863 € - 0,3535 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
2.165 in
55.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0661 € - 0,0816 € | 14000 En stock |
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Forma ranurada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar