Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tornillos con una parte superior plana están diseñados para atornillarse por completo en un orificio avellanado. Ideales para diversas aplicaciones.
Código De La Serie: SR1923
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0829 € - 0,0871 € | 3400 En stock |
M3
|
Natural
|
Acero suave
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0731 € - 0,0771 € | 300 En stock |
M4
|
Natural
|
Acero suave
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,078 € - 0,0822 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Natural
|
Acero suave
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0913 € - 0,0961 € | 1000 En stock |
M4
|
Natural
|
Acero suave
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1167 € - 0,1229 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Natural
|
Acero suave
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,3758 € - 0,3946 € | 1638 En stock |
M4
|
Transparente
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,6709 € - 0,7064 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Transparente
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2363 € - 0,2486 € | 3900 En stock |
M5
|
Transparente
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,5394 € - 0,5681 € | 169 En stock |
M5
|
Transparente
|
PC
|
0.795 in
20.2 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,5979 € - 0,6289 € | 252 En stock |
M6
|
Transparente
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2057 € - 0,2165 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Transparente
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,3437 € - 0,3614 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Transparente
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1695 € - 0,1785 € | 90 En stock |
M3
|
Transparente
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2196 € - 0,2311 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Transparente
|
PC
|
0.402 in
10.2 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2112 € - 0,2224 € | 9121 En stock |
M3
|
Transparente
|
PC
|
|
Forma cruzada
|
||
| 0,3504 € - 0,3691 € | 395 En stock |
M3
|
Transparente
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2015 € - 0,212 € | 137598 En stock |
M4
|
Transparente
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2224 € - 0,234 € | 8248 En stock |
M4
|
Transparente
|
PC
|
0.48 in
12.2 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2154 € - 0,2267 € | 5145 En stock |
M4
|
Transparente
|
PC
|
0.248 in
6.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2224 € - 0,234 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Transparente
|
PC
|
0.559 in
14.2 mm
|
Forma cruzada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar