Los tornillos con una parte superior plana están diseñados para atornillarse por completo en un orificio avellanado. Ideales para diversas aplicaciones.
Código De La Serie: SR1923
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0345 € - 0,0426 € | 7878 En stock |
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,036 € - 0,0445 € | 4000 En stock |
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,2293 € - 0,2413 € | 2004 En stock |
M4
|
Transparente
|
PC
|
0.209 in
5.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2029 € - 0,2136 € | 500 En stock |
M2
|
Transparente
|
PC
|
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1167 € - 0,1229 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Natural
|
Acero suave
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1945 € - 0,2047 € | 14178 En stock |
M2
|
Transparente
|
PC
|
0.256 in
6.5 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1695 € - 0,1785 € | 598 En stock |
M2
|
Transparente
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1987 € - 0,2092 € | 6622 En stock |
M3
|
Transparente
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2015 € - 0,212 € | 2772 En stock |
M3
|
Transparente
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2112 € - 0,2224 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Transparente
|
PC
|
0.594 in
15.1 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 1,4315 € - 1,5066 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Transparente
|
PC
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,8003 € - 0,8423 € | 400 En stock |
M6
|
Transparente
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,4653 € - 0,4896 € | 7697 En stock |
M3
|
Transparente
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,5549 € - 0,5837 € | 74 En stock |
M4
|
Transparente
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2057 € - 0,2165 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Transparente
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,3437 € - 0,3614 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Transparente
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1695 € - 0,1785 € | 90 En stock |
M3
|
Transparente
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,5394 € - 0,5681 € | 169 En stock |
M5
|
Transparente
|
PC
|
0.795 in
20.2 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,5979 € - 0,6289 € | 252 En stock |
M6
|
Transparente
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,6334 € - 0,6676 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Transparente
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar