Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tornillos con una parte superior plana están diseñados para atornillarse por completo en un orificio avellanado. Ideales para diversas aplicaciones.
Código De La Serie: SR1923
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0375 € - 0,0464 € | 19400 En stock |
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0426 € - 0,0526 € | 22000 En stock |
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0425 € - 0,0525 € | 34999 En stock |
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0377 € - 0,0466 € | 975 En stock |
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0375 € - 0,0463 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0421 € - 0,052 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/4-20
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.847 in
21.5 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0424 € - 0,0523 € | 1000 En stock |
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0599 € - 0,0739 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,2863 € - 0,3535 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
2.165 in
55.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1959 € - 0,2418 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 x 1.25
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.803 in
20.4 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,2082 € - 0,257 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 x 1.25
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.787 in
45.4 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0658 € - 0,0812 € | 1550 En stock |
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0698 € - 0,0862 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.445 in
36.7 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1441 € - 0,1779 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 x 1.25
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.606 in
15.4 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0669 € - 0,0826 € | 10500 En stock |
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0764 € - 0,0943 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.839 in
46.7 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0413 € - 0,051 € | 4000 En stock |
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | 32000 En stock |
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,038 € - 0,047 € | 50000 En stock |
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar