Menu Search

Tornillos cabeza plana

En stock

Los tornillos con una parte superior plana están diseñados para atornillarse por completo en un orificio avellanado. Ideales para diversas aplicaciones.

Código De La Serie: SR1923

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
158 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0421 € - 0,052 € Solicite el plazo de entrega aquí
1/4-20
Natural
Nylon 6/6
21.5 mm
Forma ranurada
0,0351 € - 0,0434 € 15000 En stock
M3 x 0.5
Natural
Nylon 6/6
10.3 mm
Forma ranurada
0,0531 € - 0,0656 € 5500 En stock
M3.5 x 0.6
Natural
Nylon 6/6
32.7 mm
Forma ranurada
0,0382 € - 0,0472 € 44000 En stock
M4 x 0.7
Natural
Nylon 6/6
13.3 mm
Forma ranurada
0,038 € - 0,047 € 50000 En stock
M4 x 0.7
Natural
Nylon 6/6
9.3 mm
Forma ranurada
0,0413 € - 0,051 € 4000 En stock
M5 x 0.8
Natural
Nylon 6/6
13.3 mm
Forma ranurada
0,0348 € - 0,043 € 111000 En stock
M3 x 0.5
Natural
Nylon 6/6
8.3 mm
Forma ranurada
0,0424 € - 0,0523 € 1000 En stock
M5 x 0.8
Natural
Nylon 6/6
17.3 mm
Forma ranurada
0,0342 € - 0,0422 € 32000 En stock
M3 x 0.5
Natural
Nylon 6/6
4.3 mm
Forma ranurada
0,0623 € - 0,0769 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
6.7 mm
Forma ranurada
0,0764 € - 0,0943 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
46.7 mm
Forma ranurada
0,0669 € - 0,0826 € 10500 En stock
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
16.7 mm
Forma ranurada
0,0599 € - 0,0739 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5 x 0.8
Natural
Nylon 6/6
27.3 mm
Forma ranurada
0,0673 € - 0,0831 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
21.7 mm
Forma ranurada
0,0375 € - 0,0463 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4 x 0.7
Natural
Nylon 6/6
3.3 mm
Forma ranurada
0,0425 € - 0,0525 € 34999 En stock
M5 x 0.8
Natural
Nylon 6/6
9.3 mm
Forma ranurada
0,0377 € - 0,0466 € 975 En stock
M4 x 0.7
Natural
Nylon 6/6
7.3 mm
Forma ranurada
0,0375 € - 0,0464 € 19400 En stock
M4 x 0.7
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
Forma ranurada
0,0426 € - 0,0526 € 22000 En stock
M5 x 0.8
Natural
Nylon 6/6
22.3 mm
Forma ranurada
0,0661 € - 0,0816 € 14000 En stock
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
12.7 mm
Forma ranurada
  • de 8
Tornillo Forma ranurada 1/4-20 0.847 in Nylon 6/6 Natural

10324943

Rango de precios
0,052 € - 0,0421 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.9 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    21.5 mm
  • Medida de la rosca
    1/4-20
  • Tipo de cabezal
    Cabeza plana
Tornillo Forma ranurada M3 x 0.5 10.3 mm Nylon 6/6 Natural

10397046

Rango de precios
0,0434 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
15000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.3 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    10.3 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
Tornillo Forma ranurada M3.5 x 0.6 32.7 mm Nylon 6/6 Natural

10397596

Rango de precios
0,0656 € - 0,0531 €

Niveles de existencias
5500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.2 mm
  • Altura de la cabeza
    2.3 mm
  • Longitud de la rosca
    32.7 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5 x 0.6
  • Diámetro de inclinación
    0.6 mm
Tornillo Forma ranurada M4 x 0.7 13.3 mm Nylon 6/6 Natural

10398036

Rango de precios
0,0472 € - 0,0382 €

Niveles de existencias
44000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    13.3 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
Tornillo Forma ranurada M4 x 0.7 9.3 mm Nylon 6/6 Natural

10398029

Rango de precios
0,047 € - 0,038 €

Niveles de existencias
50000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    9.3 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
Tornillo Forma ranurada M5 x 0.8 13.3 mm Nylon 6/6 Natural

10398562

Rango de precios
0,051 € - 0,0413 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    13.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
Tornillo Forma ranurada M3 x 0.5 8.3 mm Nylon 6/6 Natural

10397039

Rango de precios
0,043 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
111000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.3 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    8.3 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
Tornillo para máquinas Cabeza plana Forma ranurada M5 x 0.8 17.3 mm Nylon 6/6 Natural

10398579

Rango de precios
0,0523 € - 0,0424 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    17.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
Tornillo Forma ranurada M3 x 0.5 4.3 mm Nylon 6/6 Natural

10397015

Rango de precios
0,0422 € - 0,0342 €

Niveles de existencias
32000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.3 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    4.3 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
Tornillo Forma ranurada M6 x 1.0 6.7 mm Nylon 6/6 Natural

10399156

Rango de precios
0,0769 € - 0,0623 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.6 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    6.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
Tornillo Forma ranurada M6 x 1.0 46.7 mm Nylon 6/6 Natural

10399217

Rango de precios
0,0943 € - 0,0764 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.6 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    46.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
Tornillo Forma ranurada M6 x 1.0 16.7 mm Nylon 6/6 Natural

10399187

Rango de precios
0,0826 € - 0,0669 €

Niveles de existencias
10500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.6 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    16.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
Tornillo Forma ranurada M5 x 0.8 27.3 mm Nylon 6/6 Natural

10398593

Rango de precios
0,0739 € - 0,0599 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    27.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
Tornillo para máquinas Cabeza plana Forma ranurada M6 x 1.0 21.7 mm Nylon 6/6 Natural

10399194

Rango de precios
0,0831 € - 0,0673 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.6 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    21.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
Tornillo Forma ranurada M4 x 0.7 3.3 mm Nylon 6/6 Natural

10397992

Rango de precios
0,0463 € - 0,0375 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    3.3 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
Tornillo Forma ranurada M5 x 0.8 9.3 mm Nylon 6/6 Natural

10398555

Rango de precios
0,0525 € - 0,0425 €

Niveles de existencias
34999 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    9.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
Tornillo para máquinas Cabeza plana Forma ranurada M4 x 0.7 7.3 mm Nylon 6/6 Natural

10398012

Rango de precios
0,0466 € - 0,0377 €

Niveles de existencias
975 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    7.3 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
Tornillo Forma ranurada M4 x 0.7 5.3 mm Nylon 6/6 Natural

10398005

Rango de precios
0,0464 € - 0,0375 €

Niveles de existencias
19400 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    5.3 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
Tornillo Forma ranurada M5 x 0.8 22.3 mm Nylon 6/6 Natural

10398586

Rango de precios
0,0526 € - 0,0426 €

Niveles de existencias
22000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    22.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
Tornillo Forma ranurada M6 x 1.0 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10399170

Rango de precios
0,0816 € - 0,0661 €

Niveles de existencias
14000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.6 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    12.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm