Menu Search

Tornillos cabeza avellanada

En stock

Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.

A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.

  • Material: nylon, acero inoxidable, acero suave, PEEK, PC, Reny, PPS y PA
  • Color: natural, marrón, transparente y beige
  • Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, UL94 V-0 y UL94 HB


Código De La Serie: SR1972

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
589 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de inclinación Medida de la rosca Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
3,2654 € - 7,2185 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
M1.2
Marrón claro
PEEK
3.5 mm
Forma cruzada
1,4481 € - 1,5244 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
Natural
Reny
6.0 mm
Forma cruzada
3,2653 € - 3,4367 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
M1.2
Marrón claro
PEEK
4.0 mm
Forma cruzada
3,2654 € - 7,2185 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
M1.2
Marrón claro
PEEK
2.0 mm
Forma cruzada
3,2654 € - 7,2185 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
M1.6
Marrón claro
PEEK
2.0 mm
Forma cruzada
3,2654 € - 7,2185 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
M1.4
Marrón claro
PEEK
4.0 mm
Forma cruzada
3,2654 € - 7,2185 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
M1.4
Marrón claro
PEEK
2.0 mm
Forma cruzada
1,3563 € - 1,427 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.4
Natural
Reny
3.0 mm
Forma cruzada
1,3563 € - 1,427 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.2
Natural
Reny
4.0 mm
Forma cruzada
  • de 30
Tornillo Forma cruzada M1.2 3.5 mm PEEK Marrón claro

10342213

Rango de precios
7,2185 € - 3,2654 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    1.8 mm
  • Altura de la cabeza
    0.5 mm
  • Medida de la rosca
    M1.2
  • Diámetro de inclinación
    3.5 mm
  • Longitud de la rosca
    3.5 mm
Tornillo Forma cruzada M1.6 6.0 mm Reny Natural

10342091

Rango de precios
1,5244 € - 1,4481 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    2.3 mm
  • Altura de la cabeza
    0.5 mm
  • Medida de la rosca
    M1.6
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M1.2 4.0 mm PEEK Marrón claro

10342220

Rango de precios
3,4367 € - 3,2653 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    1.8 mm
  • Altura de la cabeza
    0.5 mm
  • Medida de la rosca
    M1.2
  • Diámetro de inclinación
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
Tornillo Forma cruzada M1.2 2.0 mm PEEK Marrón claro

10342183

Rango de precios
7,2185 € - 3,2654 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    1.8 mm
  • Altura de la cabeza
    0.5 mm
  • Medida de la rosca
    M1.2
  • Diámetro de inclinación
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    2.0 mm
Tornillo Forma cruzada M1.6 2.0 mm PEEK Marrón claro

10342299

Rango de precios
7,2185 € - 3,2654 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    2.3 mm
  • Altura de la cabeza
    0.5 mm
  • Medida de la rosca
    M1.6
  • Diámetro de inclinación
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    2.0 mm
Tornillo Forma cruzada M1.4 4.0 mm PEEK Marrón claro

10342275

Rango de precios
7,2185 € - 3,2654 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    2.0 mm
  • Altura de la cabeza
    0.5 mm
  • Medida de la rosca
    M1.4
  • Diámetro de inclinación
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
Tornillo Forma cruzada M1.4 2.0 mm PEEK Marrón claro

10342237

Rango de precios
7,2185 € - 3,2654 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    2.0 mm
  • Altura de la cabeza
    0.5 mm
  • Medida de la rosca
    M1.4
  • Diámetro de inclinación
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    2.0 mm
Tornillo Forma cruzada M1.4 3.0 mm Reny Natural

10342008

Rango de precios
1,427 € - 1,3563 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    2.0 mm
  • Altura de la cabeza
    0.5 mm
  • Medida de la rosca
    M1.4
  • Longitud de la rosca
    3.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M1.2 4.0 mm Reny Natural

10341971

Rango de precios
1,427 € - 1,3563 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    1.8 mm
  • Altura de la cabeza
    0.5 mm
  • Medida de la rosca
    M1.2
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada