Menu Search

Tornillos cabeza avellanada

En stock

Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.

A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.

  • Material: nylon, acero inoxidable, acero suave, PEEK, PC, Reny, PPS y PA
  • Color: natural, marrón, transparente y beige
  • Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, UL94 V-0 y UL94 HB


Código De La Serie: SR1972

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
584 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de inclinación Medida de la rosca Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
1,8535 € - 1,9524 € 1665 En stock
M3
Marrón
PEEK
12.0 mm
Forma cruzada
6,5549 € - 6,8989 € 109 En stock
M6
Marrón
PEEK
25.0 mm
Forma cruzada
0,184 € - 0,1937 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
M10
Natural
PA
20.0 mm
Forma ranurada
0,0608 € - 0,0639 € 14000 En stock
0.5 mm
M3
Natural
PA
5.0 mm
Forma ranurada
0,249 € - 0,5505 € 100 En stock
0.5 mm
M3
Natural
PA
8.0 mm
Forma cruzada
0,1855 € - 0,1951 € 1392 En stock
M2.6
Transparente
PC
6.0 mm
Forma cruzada
0,1076 € - 0,1132 € 56 En stock
1.3 mm
M8
Natural
PA
10.0 mm
Forma ranurada
0,1281 € - 0,1349 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3 mm
M8
Natural
PA
30.0 mm
Forma ranurada
0,9488 € - 0,9987 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3 mm
M8
Natural
PA
80.0 mm
Forma ranurada
0,4356 € - 0,4589 € 1639 En stock
1.5 mm
M10
Natural
Nylon
80.0 mm
Forma ranurada
0,2585 € - 0,2721 € 47000 En stock
0.5 mm
M3
Natural
PA
6.4 mm
Forma cruzada
0,0626 € - 0,0659 € 6000 En stock
0.5 mm
M3
Natural
PA
20.0 mm
Forma ranurada
0,0414 € - 0,0435 € 7071 En stock
0.7 mm
M4
Natural
PA
8.0 mm
Forma ranurada
0,0656 € - 0,0691 € 160924 En stock
0.7 mm
M4
Natural
PA
20.0 mm
Forma ranurada
0,1116 € - 0,1175 € 1000 En stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon
6.0 mm
Forma ranurada
0,0699 € - 0,0736 € 5987 En stock
0.8 mm
M5
Natural
PA
16.0 mm
Forma ranurada
0,0812 € - 0,0854 € 6739 En stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon
30.0 mm
Forma ranurada
0,0451 € - 0,0474 € 500 En stock
0.8 mm
M5
Natural
PA
10.0 mm
Forma ranurada
0,0928 € - 0,0977 € 11953 En stock
0.8 mm
M5
Natural
PA
25.0 mm
Forma ranurada
0,0915 € - 0,0964 € 7818 En stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon
8.0 mm
Forma ranurada
  • de 30
Tornillo Forma cruzada M3 12.0 mm PEEK Marrón

10219676

Rango de precios
1,9524 € - 1,8535 €

Niveles de existencias
1665 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M6 25.0 mm PEEK Marrón

10219881

Rango de precios
6,8989 € - 6,5549 €

Niveles de existencias
109 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma ranurada M10 20.0 mm PA Natural

10052884

Rango de precios
0,1937 € - 0,184 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de inclinación
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Tornillo Forma ranurada M3 5.0 mm PA Natural

10052921

Rango de precios
0,0639 € - 0,0608 €

Niveles de existencias
14000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
Tornillo Forma cruzada M3 8.0 mm PA Natural

10162149

Rango de precios
0,5505 € - 0,249 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.7 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tornillo Forma cruzada M2.6 6.0 mm PC Transparente

10218457

Rango de precios
0,1951 € - 0,1855 €

Niveles de existencias
1392 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.7 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Medida de la rosca
    M2.6
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma ranurada M8 10.0 mm PA Natural

10052815

Rango de precios
0,1132 € - 0,1076 €

Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de inclinación
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo Forma ranurada M8 30.0 mm PA Natural

10052853

Rango de precios
0,1349 € - 0,1281 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de inclinación
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Tornillo Forma ranurada M8 80.0 mm PA Natural

10179284

Rango de precios
0,9987 € - 0,9488 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de inclinación
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
Tornillo Forma ranurada M10 80.0 mm Nylon Natural

10052914

Rango de precios
0,4589 € - 0,4356 €

Niveles de existencias
1639 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de inclinación
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
Tornillo Forma cruzada M3 6.4 mm PA Natural

10019719

Rango de precios
0,2721 € - 0,2585 €

Niveles de existencias
47000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.7 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    6.4 mm
Tornillo Forma ranurada M3 20.0 mm PA Natural

10052488

Rango de precios
0,0659 € - 0,0626 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Tornillo Forma ranurada M4 8.0 mm PA Natural

10052525

Rango de precios
0,0435 € - 0,0414 €

Niveles de existencias
7071 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tornillo Forma ranurada M4 20.0 mm PA Natural

10052563

Rango de precios
0,0691 € - 0,0656 €

Niveles de existencias
160924 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Tornillo Forma ranurada M5 6.0 mm Nylon Natural

10052600

Rango de precios
0,1175 € - 0,1116 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.8 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
Tornillo Forma ranurada M5 16.0 mm PA Natural

10052648

Rango de precios
0,0736 € - 0,0699 €

Niveles de existencias
5987 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo Forma ranurada M4 30.0 mm Nylon Natural

10052587

Rango de precios
0,0854 € - 0,0812 €

Niveles de existencias
6739 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Tornillo Forma ranurada M5 10.0 mm PA Natural

10052624

Rango de precios
0,0474 € - 0,0451 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo Forma ranurada M5 25.0 mm PA Natural

10052662

Rango de precios
0,0977 € - 0,0928 €

Niveles de existencias
11953 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.8 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Tornillo Forma ranurada M6 8.0 mm Nylon Natural

10052709

Rango de precios
0,0964 € - 0,0915 €

Niveles de existencias
7818 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm