Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.
A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.
Código De La Serie: SR1972
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de inclinación | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1326 € - 0,1396 € | 1829 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1161 € - 0,1223 € | 826 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1848 € - 0,1945 € | 3787 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0953 € - 0,1003 € | 2000 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0745 € - 0,0783 € | 9000 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
0.256 in
6.5 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 10049587 | 0,0977 € - 0,1029 € | 650 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma cruzada
|
|
| 0,1229 € - 0,1293 € | 15990 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1848 € - 0,1945 € | 10500 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,4684 € - 0,493 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0616 € - 0,065 € | 1740 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.177 in
4.5 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0401 € - 0,0423 € | 8220 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0643 € - 0,0677 € | 7453 En stock |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0392 € - 0,0412 € | 798 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0622 € - 0,0655 € | 5000 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0687 € - 0,0724 € | 1979 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,171 € - 0,1799 € | 79000 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0332 € - 0,0349 € | 31890 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,196 € - 0,2062 € | 354 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1162 € - 0,1224 € | 1232 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0674 € - 0,0709 € | 10703 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar