Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.
A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.
Código De La Serie: SR1972
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de inclinación | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0345 € - 0,0426 € | 2557 En stock |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0333 € - 0,0411 € | 4000 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1312 € - 0,138 € | 850 En stock |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0331 € - 0,0409 € | 920 En stock |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0333 € - 0,0411 € | 33865 En stock |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | 6282 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2027 € - 0,2503 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0336 € - 0,0415 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | 235 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0351 € - 0,0433 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0331 € - 0,0409 € | 18718 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0351 € - 0,0433 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0339 € - 0,0419 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0728 € - 0,0766 € | 353 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0625 € - 0,0658 € | 413 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0614 € - 0,0646 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 1,3324 € - 1,4036 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M1.4
|
Marrón
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0928 € - 0,0977 € | 573 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0703 € - 0,074 € | 31021 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar